- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- K0443
Oljenivåindikatorer
- K0444
Oljenivåindikatorer
- K1425
Oljenivåindikatorer med elektrisk nivåövervakning
- K1426
Oljenivåindikatorer med elektrisk temperaturövervakning
- K1427
Oljenivåindikatorer med elektrisk nivå- och temperaturövervakning
- K1100
Oljenivåindikatorer långt utförande
- K1428
Oljenivåindikatorer med elektrisk nivåövervakning, långt utförande
- K1429
Oljenivåindikatorer med elektrisk temperaturövervakning, långt utförande
- K1430
Oljenivåindikatorer med elektrisk nivå- och temperaturövervakning, långt utförande
- K0445
Oljenivåglas
- K0446
Oljenivåglas för ipressning
- K0447
Oljenivåglas välvda
- K0448
Oljenivåglas aluminium
- K0246
Oljenivåglas aluminium med glasfönster
- K1129
Gängade pluggar med insexkant, med konformad gänga DIN 906
- K1130
Gängade pluggar med kant och insexkant DIN 908
- K1131
Gängade pluggar med band och yttersexkant DIN 910
- K0450
Gängade pluggar
- K0451
Ändplugg
- K0452
Gängade pluggar med magnet
- K0453
Gängade pluggar aluminium, med magnet
- K0454
Gängade pluggar
- K0455
Gängade pluggar
- K1102
Gängade pluggar med insexkant
- K1104
Gängade pluggar aluminium
- K0456
Lock för påfyllningsrör
- K0457
Luftningsskruvar
- K0458
Luftningsskruvar med stänkskydd
- K0459
Luftningsskruvar med backventil
- K0460
Luftningsskruvar i mässing
- K0461
Luftningsskruvar i mässing med backventil
- K0462
Ändplugg med oljemätsticka
- K0465
Luftningsskruvar med oljemätsticka
- K0467
Luftningsskruvar med backventil och oljemätsticka
- K1101
Gängade pluggar med oljemätsticka
- K0468
Oljemätstickor
- K0470
Påfyllningsrör
- K1103
Påfyllningsrör
- K0471
Påfyllningsrör
- K1132
Smörjnippel konform enligt DIN 71412
- K1132_A
Smörjnippel konform enligt DIN 71412, Form A, rak
- K1132_B
Smörjnippel konform enligt DIN 71412, Form B, vinklad i 45°, sexkant
- K1132_C
Smörjnippel konform enligt DIN 71412, Form C, vinklad i 90°, sexkant
- K1132_D
Smörjnippel konform enligt DIN 71412, Form D, vinklad i 45°, fyrkantig
- K1132_E
Smörjnippel konform enligt DIN 71412, Form E, vinklad i 90°, fyrkantig
- K1539
Smörjnipplar i stål, sortimentlådor
- K1133
Smörjnippel skyddslock för konformad smörjnippel
- K1134
Smörjnippel trattform enligt DIN 3405
- K1135
Smörjnippel platt enligt DIN 3404
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1132_DSmörjnippel konform enligt DIN 71412, Form D, vinklad i 45°,... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Stål.Utförande:Härdat stål min. 550 HV 1, förzinkat.Anmärkning:Den koniska smörjnippeln är utrustad med en konformad gänga. Den passar till smörjpunkter som ofta måste smörjas på ett pålitligt sätt. Genom sin mångsidighet hör den till den vanligaste typen av smörjnipplar.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | Form-typ | Material grundkropp | A | D | L max. | L1 | SW | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1132.1406100 | D | vinklad 45° med fyrkant | stål | 10,5 | M6X1 | 20,5 | 5,5 | 9 | | | 7,86 SEK | | K1132.1408100 | D | vinklad 45° med fyrkant | stål | 10,5 | M8X1 | 20,5 | 5,5 | 9 | | | 7,86 SEK | | K1132.1408125 | D | vinklad 45° med fyrkant | stål | 10,5 | M8X1,25 | 20,5 | 5,5 | 9 | | | 10,12 SEK | | K1132.1410100 | D | vinklad 45° med fyrkant | stål | 11 | M10X1 | 20,5 | 5,5 | 11 | | | 10,12 SEK | | K1132.1418 | D | vinklad 45° med fyrkant | stål | 11 | R1/8 | 20,5 | 5,5 | 11 | | | 10,12 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|