HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Luftningsskruvar med oljemätsticka, Form B, med luftfilter
K0465_B

Luftningsskruvar med oljemätsticka, Form B, med luftfilter

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Hölje och lock i termoplastisk polyamid 66.
Luftfilterpolyuretan (PU-skum).
Oljemätsticka i zink.
O-ring NBR, Shore 70.
Utförande:Hus svart.
Lock rött.
Filterfinhet 50 µm.
Oljemätsticka fosfaterad.
Anmärkning:Tack vare det avtagbara locket är det enkelt att rengöra filtret.

Form A: utan Luftfilter
Form B: med Luftfilter
Temperaturområde:Temperaturbeständiga upp till 100 °C vid olja.På begäran:Min-Max-markeringar.Ritningsinformation:
1) Lock
2) Luftfilter
3) O-ring
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0465_B Luftningsskruvar med oljemätsticka, Form B, med luftfilter 136 kB

Ritningar

Luftningsskruvar med oljemätsticka, Form B, med luftfilter

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormDD1D2D3LL1CADTillb.PrisBeställ
K0465.236038B36G3/82341711 23,22 SEK
K0465.241012B41G1/22841812 25,64 SEK
K0465.247034B47G3/43351712 28,66 SEK
K0465.252100B52G13852012 33,32 SEK
K0465.263114B63G1 1/44952313 40,51 SEK
K0465.263112B63G1 1/25552313,5 42,64 SEK
K0465.2361615B36M16x1,52341711 23,22 SEK
K0465.2411815B41M18x1,528417,512 24,67 SEK
K0465.2412015B41M20x1,528417,512 25,64 SEK
K0465.2412215B41M22x1,528417,512 25,94 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se