- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0465_ALuftningsskruvar med oljemätsticka, Form A, utan luftfilter |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Hus, lock i termoplast polyamid 66. Oljemätsticka i zink. O-ring i gummi (NBR).Utförande:Hus svart. Lock rött. Oljemätsticka fosfaterad.Anmärkning:Tack vare det avtagbara locket är det enkelt att rengöra filtret.
Form A: utan Luftfilter Form B: med LuftfilterTemperaturområde:Temperaturbeständiga upp till 100 °C vid olja.På begäran:Min-Max-markeringar.Ritningsinformation:Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0465.136038 | A | 36 | G3/8 | 23 | 4 | 17 | 11 | | | 20,50 SEK | | K0465.141012 | A | 41 | G1/2 | 28 | 4 | 18 | 12 | | | 22,73 SEK | | K0465.147034 | A | 47 | G3/4 | 33 | 5 | 17 | 12 | | | 28,55 SEK | | K0465.152100 | A | 52 | G1 | 38 | 5 | 20 | 12 | | | 30,11 SEK | | K0465.163114 | A | 63 | G1 1/4 | 49 | 5 | 23 | 13 | | | 39,34 SEK | | K0465.163112 | A | 63 | G1 1/2 | 55 | 5 | 23 | 13,5 | | | 39,82 SEK | | K0465.1361615 | A | 36 | M16x1,5 | 23 | 4 | 17 | 11 | | | 20,50 SEK | | K0465.1411815 | A | 41 | M18x1,5 | 28 | 4 | 17,5 | 12 | | | 20,89 SEK | | K0465.1412015 | A | 41 | M20x1,5 | 28 | 4 | 17,5 | 12 | | | 22,73 SEK | | K0465.1412215 | A | 41 | M22x1,5 | 28 | 4 | 17,5 | 12 | | | 22,83 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|