HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Oljenivåindikatorer, Form B, med termometer
K0444_B

Oljenivåindikatorer, Form B, med termometer

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Hus i stål.
Siktglas i termoplast polyamid
O-ring och packning i gummi (NBR).
Reflektor i aluminium.
Skruv och sexkantmutter i stål.
Utförande:Hus svartlackerat.
Siktglas glasklart, hög mekanisk hållfasthet,
beständigt mot åldrande, temperaturbeständigt vid olja upp till 100 °C,
vid vatten upp till 70 °C.
Reflektor vitlackerad, markeringar resp. skala svart.
Skruv och sexkantmutter förzinkade.
Anmärkning:Oljenivåindikatorerna kan antingen monteras som på ritningen eller direkt i gängade hål. Axelavstånd för fästhålen = L1 ±0,5.
Oljenivåindikatorerna är lämpliga för tryckfria behållare.
Maximal drifttemperatur: 100 °C.
Ritningsinformation:
1) Packning
2) O-ring
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0444_B Oljenivåindikatorer, Form B, med termometer 224 kB

Ritningar

Oljenivåindikatorer, Form B, med termometer

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormBD1HH1LL1L2L3Antal
fästskruvar
TermometerskalaCADTillb.PrisBeställ
K0444.207610B31M1024,52010776393720 - 80 °C / 50 - 175 °F 145,69 SEK
K0444.207612B31M1224,52010776393720 - 80 °C / 50 - 175 °F 145,69 SEK
K0444.212710B31M1024,520156127908020 - 100 °C / 50 - 200 °F 192,41 SEK
K0444.212712B31M1224,520156127908020 - 100 °C / 50 - 200 °F 192,41 SEK
K0444.225412B34M12331728625420017820 - 100 °C / 50 - 200 °F 370,63 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se