HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Hus i zinkgods.
Vred i termoplast PA (polyamid).
Spännstift och kil i rostfritt stål.
Bladfjäder, bronsfosfaterad.
Utförande:Hus, förkromat.
Vred, svart, glaskuleförstärkt.
Spännstift och kil, blanka.
Anmärkning:När man vrider på vredet dras spännstiften i skjutspännarens underdel ihop av fjädrarna och trycks ner. Båda spännstiften trycker mot ytan och klämmer fast skjutspännaren.Tillbehör:Underläggsbrickor K1073.
Skalor, rostfritt stål K0759.
Funktionsprincip:Skjutspännarna kan användas på 2 olika sätt.

Sätt 1:
Skjutspännarna kan förskjutas.
När skjutspännaren är fastskruvad i underläggsplattan (K1073) eller ett monteringselement kan den förskjutas på en fixerad fyrkant.

Sätt 2:
Skjutspännarna är fixerade.
När skjutspännaren är fastskruvad på en platta (fixerad) kan fyrkanten förskjutas.
Ritningsinformation:
1) Bladfjäder
2) Avläsningslinje för skalor
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1072_A Skjutspännare för fyrkant, svart vred 354 kB
 Tekniska anvisningar skjutspännare K1070 och K1072 136 kB

Ritningar

Skjutspännare för fyrkant, svart vred

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FärgLDD1HH1H2H3H4H5PWSHållkraft
N
Temperaturbeständighet

CADTillb.PrisBeställ
K1072.12121svart40284,5362218,512-63212-500≤90 °C 519,83 SEK
K1072.16161svart40284,5402622,516-83216-500≤90 °C 519,83 SEK
K1072.2591svart50355,5372318,5914,5402516800≤90 °C 559,22 SEK
K1072.25121svart50355,5402621,51216402516800≤90 °C 559,22 SEK
K1072.32121svart50355,5402621,51216403216800≤90 °C 559,22 SEK
K1072.32161svart50355,5443025,51618403216800≤90 °C 559,22 SEK

Fler artiklar i denna kategori

Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se