- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1405_ARåmagneter (skivmagneter) med försänkt hål av NdFeB, Form A |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:NdFeB (neodym).Utförande:Förzinkat.Anmärkning:Oskärmat system.Temperaturområde:max. 80 °C.Montage:Magneterna kan pressas in, skruvas i eller limmas fast.Ritningsinformation:Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | D | D1 | H | Åtdragnings- moment max. Nm | Häftkraft N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1405.12 | A | 12 ±0,1 | 3,5 ±0,1 | 3 ±0,1 | 3 | 18 | | | 16,04 SEK | | K1405.15 | A | 15 ±0,1 | 4,5 ±0,1 | 3,5 ±0,1 | 3 | 29 | | | 26,69 SEK | | K1405.18 | A | 18 ±0,1 | 4,5 ±0,1 | 4 ±0,1 | 3 | 41 | | | 35,09 SEK | | K1405.24 | A | 24 ±0,1 | 5,5 ±0,1 | 4 ±0,1 | 3 | 66 | | | 57,04 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|