- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0551_BMagneter runda (stavgripare) av SmCo, Form B |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Hus i mässing. Magnetkärna SmCo.Anmärkning:Slätt utförande, skärmat system. Diameter “D” slipad med passningstolerans h6. SmCo-stavgripare får aldrig pressas in direkt i järn, eftersom häftkraften försämras på grund av magnetisk kortslutning. SmCo-gripmagneter är speciellt lämpliga för punktsvetsaggregat, då ingen avmagnetisering sker.Temperaturområde:max. 200 °C.Ritningsinformation:Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | D | D1 | H | T | Häftkraft N | Avstånd till järnväggar/mm | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0551.02 | B | 6 | M3 | 20 | 5 | 8 | 1,5 | | | 49,08 SEK | | K0551.04 | B | 8 | M3 | 20 | 5 | 22 | 1,5 | | | 55,43 SEK | | K0551.06 | B | 10 | M4 | 20 | 7 | 40 | 2 | | | 66,51 SEK | | K0551.08 | B | 13 | M4 | 20 | 7 | 60 | 2,5 | | | 84,92 SEK | | K0551.10 | B | 16 | M4 | 25 | 8 | 125 | 3 | | | 116,13 SEK | | K0551.12 | B | 20 | M6 | 25 | 6 | 250 | 4 | | | 168,22 SEK | | K0551.14 | B | 25 | M6 | 35 | 8 | 400 | 5 | | | 350,54 SEK | | K0551.16 | B | 32 | M6 | 40 | 6 | 600 | 6 | | | 632,09 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|