HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Magneter runda (stavgripare) av SmCo, Form A
K0551_A

Magneter runda (stavgripare) av SmCo, Form A

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Hus i mässing.
Magnetkärna SmCo.
Anmärkning:Slätt utförande, skärmat system. Diameter “D” slipad med passningstolerans h6. SmCo-stavgripare får aldrig pressas in direkt i järn, eftersom häftkraften försämras på grund av magnetisk kortslutning. SmCo-gripmagneter är speciellt lämpliga för punktsvetsaggregat, då ingen avmagnetisering sker.

Stavgriparna kan förkortas med måttet “H1” utan att kapaciteten försämras.
Temperaturområde:max. 200 °C.Ritningsinformation:
1) Häftyta
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0551_A Magneter runda (stavgripare) av SmCo, Form A 161 kB

Ritningar

Magneter runda (stavgripare) av SmCo, Form A

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormD

HH1Häftkraft
N
Avstånd till
järnväggar/mm
CADTillb.PrisBeställ
K0551.01A6201081,5 35,84 SEK
K0551.03A82010221,5 45,20 SEK
K0551.05A10208402 55,22 SEK
K0551.07A13206602,5 73,30 SEK
K0551.09A162021253 99,56 SEK
K0551.11A202552504 157,78 SEK
K0551.13A253574005 345,37 SEK
K0551.15A32404,56006 629,82 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se