- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1395_BMagneter runda (stavgripare) av NdFeB, Form B |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Hus i mässing. Magnetkärna i NdFeB (neodym).Utförande:Slätt hus.Anmärkning:Slätt utförande, skärmat system. Neodym-stavgripare får aldrig tryckas in i järnet eftersom det skulle leda till förlust av häftkraften på grund av magnetisk kortslutning.
Diameter “D” slipad med passningstolerans h6.Temperaturområde:max. 80 °C.Montage:Magneterna kan pressas in, skruvas i eller limmas fast.Ritningsinformation:Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | D | D1 | H | T | Häftkraft N | Avstånd till järnväggar/mm | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1395.206 | B | 6 | M3 | 20 | 5 | 10 | 1,5 | | | 41,44 SEK | | K1395.208 | B | 8 | M3 | 20 | 5 | 25 | 1,5 | | | 44,45 SEK | | K1395.210 | B | 10 | M4 | 20 | 7 | 45 | 2 | | | 50,58 SEK | | K1395.213 | B | 13 | M4 | 20 | 7 | 70 | 2,5 | | | 59,74 SEK | | K1395.216 | B | 16 | M4 | 25 | 8 | 150 | 3 | | | 74,26 SEK | | K1395.220 | B | 20 | M6 | 25 | 6 | 280 | 4 | | | 95,47 SEK | | K1395.225 | B | 25 | M6 | 35 | 8 | 450 | 5 | | | 180,81 SEK | | K1395.232 | B | 32 | M6 | 40 | 6 | 700 | 6 | | | 307,71 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|