- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0553_CMagneter (plangripare) av NdFeB, Form C |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Hus stål. Magnetkärna NdFeB.Utförande:Hus förzinkat.Anmärkning:Skärmat system. Med permanentmagnetmaterialet NdFeB ökar häftkraften med ca 10–20 % jämfört med SmCo.Temperaturområde:max. 80 °C.Ritningsinformation:Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | D | D3 | H | H1 | L | Häftkraft N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0553.23 | C | 10 ±0,15 | M3 | 4,5 | 11,5 | 7 | 25 | | | 26,26 SEK | | K0553.24 | C | 13 ±0,15 | M5 | 4,5 | 12,5 | 8 | 60 | | | 28,96 SEK | | K0553.25 | C | 16 ±0,15 | M6 | 4,5 | 12,5 | 8 | 95 | | | 33,79 SEK | | K0553.26 | C | 20 ±0,15 | M6 | 6 | 16 | 10 | 140 | | | 57,47 SEK | | K0553.27 | C | 25 ±0,15 | M6 | 7 | 17 | 10 | 200 | | | 84,81 SEK | | K0553.28 | C | 32 ±0,20 | M6 | 7 | 17 | 10 | 350 | | | 116,56 SEK | | K0553.29 | C | 40 ±0,2 | M8 | 8 | 20 | 12 | 670 | | | 155,84 SEK | | K0553.30 | C | 47 ±0,2 | M8 | 9,2 | 22,2 | 13 | 790 | | | 238,93 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|