- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- K0709
Snabbkopplingar med utjämning av radialförskjutning
- K0710
Snabbkopplingar med utjämning av radialförskjutning och monteringsfläns
- K0711
Snabbkopplingar med utjämning av vinkel- och radialförskjutning
- K1934
Gaffellänkar för länkhuvuden
- K1935
Gaffellänkar för länkhuvuden rostfritt stål
- K0731
Gaffellänkar med fällbar fjäderbult DIN 71752
- K1139
Fällbar fjäderbult för gaffelhuvuden DIN 71752
- K1454
Bult med spår för axellåsning lämplig för gaffelhuvuden
- K1455
Bult med spår för låsring lämplig för gaffelhuvuden
- K1456
Bult med sprinthål lämplig för gaffelhuvuden
- K0732
Gaffellänkar, rostfritt stål DIN 71752
- K0733
Gaffellänkar, DIN 71752
- K1459
Gaffelhuvuden i stål eller rostfritt stål med yttergänga
- K1460
Gaffelhuvudsmotstycken i stål
- K0734
Vinkellänkar DIN 71802
- K0734
Vinkellänkar rostfritt stål liknande DIN 71802 Form CS med tätning
- K0712
Kulskålar för vinkellänkar DIN 71805
- K0713
Kultappar för vinkellänkar DIN 71803
- K0127
Länkhuvuden
- K0714
Säkringsbygel för kulskålar DIN 71805
- K1136
Saxpinnar DIN EN ISO 1234
- K1137
Fjädersprintar liknande DIN 11024
- K2014
Ringsprint DIN 11023
- K0715
Axiallänkar liknande DIN 71802
- K1936
Axiallänkar för dragkrafter inställbara
- K0716
Länkhuvuden med kullager yttergänga, DIN ISO 12240-4
- K0717
Länkhuvuden med kullager innergänga, DIN ISO 12240-4
- K0718
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, DIN ISO 12240-4
- K2079
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, stål, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K2085
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, stål, DIN ISO 12240-1, kan eftersmörjas
- K0719
Länkhuvuden med glidlager innergänga, DIN ISO 12240-4
- K2080
Länkhuvuden med glidlager innergänga, stål, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K2086
Länkhuvuden med glidlager innergänga, stål, DIN ISO 12240-1, kan eftersmörjas
- K0720
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, rostfritt stål, DIN ISO 12240-4
- K2081
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, rostfritt stål, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K0721
Länkhuvuden med glidlager innergänga, rostfritt stål, DIN ISO 12240-4
- K2082
Länkhuvuden med glidlager innergänga, rostfritt stål, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K0722
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, smalt utförande, DIN ISO 12240-4
- K2083
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, smalt utförande, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K0723
Länkhuvuden med glidlager innergänga, smalt utförande, DIN ISO 12240-4
- K2084
Länkhuvuden med glidlager innergänga, smalt utförande, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K1324
Ledlager Måttserie K / E DIN ISO 12240-1
- K1465
igubal® länkhuvuden med glidlager yttergänga, liknande DIN ISO 12240-4
- K1466
igubal® länkhuvuden med glidlager innergänga, liknande DIN ISO 12240-4
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
BeskrivningMaterial:Stål eller rostfritt stål 1.4305. Utförande:Förzinkat och kromaterat. Rostfritt stål-utförande blankt.Anmärkning:Vänstergängan gäller mått D2.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Beställningsnr. | Form | Utförande | Material grundkropp | D1 | D2 | D3 | D4 | A | L2 | L3 | E | SW | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0734.0805 | C | högergänga | stål | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 | | | 14,64 SEK | | K0734.1006 | C | högergänga | stål | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 | | | 17,22 SEK | | K0734.1308 | C | högergänga | stål | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 | | | 23,36 SEK | | K0734.1610 | C | högergänga | stål | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 34,87 SEK | | K0734.1612 | C | högergänga | stål | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 40,04 SEK | | K0734.1914 | C | högergänga | stål | 19 | M14x1,5 | 22 | M14x1,5 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 | | | 77,82 SEK | | K0734.1916 | C | högergänga | stål | 19 | M16 | 22 | M16 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 | | | 102,46 SEK | | K0734.080501 | C | vänstergänga | stål | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 | | | 18,30 SEK | | K0734.100601 | C | vänstergänga | stål | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 | | | 19,92 SEK | | K0734.130801 | C | vänstergänga | stål | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 | | | 26,80 SEK | | K0734.161001 | C | vänstergänga | stål | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 43,27 SEK | | K0734.161201 | C | vänstergänga | stål | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 48,54 SEK | | K0734.191401 | C | vänstergänga | stål | 19 | M14x1,5 | 22 | M14x1,5 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 | | | 94,28 SEK | | K0734.191601 | C | vänstergänga | stål | 19 | M16 | 22 | M16 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 | | | 113,22 SEK | |
|
Beställningsnr. | Form | Utförande 2 | Material grundkropp | D1 | D2 | D3 | D4 | A | L2 | L3 | E | SW | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0734.080351 | CS | högergänga | stål | 8 | M3,5 | 8 | M4 | 18 | 10,2 | 9 | 8 | 7 | | | 27,98 SEK | | K0734.08051 | CS | högergänga | stål | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 | | | 16,79 SEK | | K0734.10061 | CS | högergänga | stål | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 | | | 18,84 SEK | | K0734.13081 | CS | högergänga | stål | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 | | | 24,87 SEK | | K0734.16101 | CS | högergänga | stål | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 36,49 SEK | | K0734.16121 | CS | högergänga | stål | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 42,19 SEK | | K0734.19141 | CS | högergänga | stål | 19 | M14x1,5 | 22 | M14x1,5 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 | | | 81,05 SEK | | K0734.19161 | CS | högergänga | stål | 19 | M16 | 22 | M16 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 | | | 106,88 SEK | | K0734.080511 | CS | vänstergänga | stål | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 | | | 19,59 SEK | | K0734.100611 | CS | vänstergänga | stål | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 | | | 21,96 SEK | | K0734.130811 | CS | vänstergänga | stål | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 | | | 28,63 SEK | | K0734.161011 | CS | vänstergänga | stål | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 45,85 SEK | | K0734.161211 | CS | vänstergänga | stål | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 49,62 SEK | | K0734.191411 | CS | vänstergänga | stål | 19 | M14x1,5 | 22 | M14x1,5 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 | | | 98,15 SEK | | K0734.191611 | CS | vänstergänga | stål | 19 | M16 | 22 | M16 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 | | | 117,10 SEK | | K0734.08052 | CS | högergänga | rostfritt stål | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 | | | 117,42 SEK | | K0734.10062 | CS | högergänga | rostfritt stål | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 | | | 131,63 SEK | | K0734.13082 | CS | högergänga | rostfritt stål | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 | | | 139,16 SEK | | K0734.16102 | CS | högergänga | rostfritt stål | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 249,47 SEK | | K0734.16122 | CS | högergänga | rostfritt stål | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 264,54 SEK | | K0734.080521 | CS | vänstergänga | rostfritt stål | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 | | | 120,97 SEK | | K0734.100621 | CS | vänstergänga | rostfritt stål | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 | | | 138,19 SEK | | K0734.130821 | CS | vänstergänga | rostfritt stål | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 | | | 146,27 SEK | | K0734.161021 | CS | vänstergänga | rostfritt stål | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 261,96 SEK | | K0734.161221 | CS | vänstergänga | rostfritt stål | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 277,79 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|