- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- K0709
Snabbkopplingar med utjämning av radialförskjutning
- K0710
Snabbkopplingar med utjämning av radialförskjutning och monteringsfläns
- K0711
Snabbkopplingar med utjämning av vinkel- och radialförskjutning
- K1934
Gaffellänkar för länkhuvuden
- K1935
Gaffellänkar för länkhuvuden rostfritt stål
- K0731
Gaffellänkar med fällbar fjäderbult DIN 71752
- K1139
Fällbar fjäderbult för gaffelhuvuden DIN 71752
- K1454
Bult med spår för axellåsning lämplig för gaffelhuvuden
- K1455
Bult med spår för låsring lämplig för gaffelhuvuden
- K1456
Bult med sprinthål lämplig för gaffelhuvuden
- K0732
Gaffellänkar, rostfritt stål DIN 71752
- K0733
Gaffellänkar, DIN 71752
- K1459
Gaffelhuvuden i stål eller rostfritt stål med yttergänga
- K1460
Gaffelhuvudsmotstycken i stål
- K0734
Vinkellänkar DIN 71802
- K0734
Vinkellänkar rostfritt stål liknande DIN 71802 Form CS med tätning
- K0712
Kulskålar för vinkellänkar DIN 71805
- K0713
Kultappar för vinkellänkar DIN 71803
- K0127
Länkhuvuden
- K0714
Säkringsbygel för kulskålar DIN 71805
- K1136
Saxpinnar DIN EN ISO 1234
- K1137
Fjädersprintar liknande DIN 11024
- K2014
Ringsprint DIN 11023
- K0715
Axiallänkar liknande DIN 71802
- K1936
Axiallänkar för dragkrafter inställbara
- K0716
Länkhuvuden med kullager yttergänga, DIN ISO 12240-4
- K0717
Länkhuvuden med kullager innergänga, DIN ISO 12240-4
- K0718
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, DIN ISO 12240-4
- K2079
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, stål, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K2085
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, stål, DIN ISO 12240-1, kan eftersmörjas
- K0719
Länkhuvuden med glidlager innergänga, DIN ISO 12240-4
- K2080
Länkhuvuden med glidlager innergänga, stål, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K2086
Länkhuvuden med glidlager innergänga, stål, DIN ISO 12240-1, kan eftersmörjas
- K0720
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, rostfritt stål, DIN ISO 12240-4
- K2081
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, rostfritt stål, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K0721
Länkhuvuden med glidlager innergänga, rostfritt stål, DIN ISO 12240-4
- K2082
Länkhuvuden med glidlager innergänga, rostfritt stål, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K0722
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, smalt utförande, DIN ISO 12240-4
- K2083
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, smalt utförande, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K0723
Länkhuvuden med glidlager innergänga, smalt utförande, DIN ISO 12240-4
- K2084
Länkhuvuden med glidlager innergänga, smalt utförande, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K1324
Ledlager Måttserie K / E DIN ISO 12240-1
- K1465
igubal® länkhuvuden med glidlager yttergänga, liknande DIN ISO 12240-4
- K1466
igubal® länkhuvuden med glidlager innergänga, liknande DIN ISO 12240-4
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0711Snabbkopplingar med utjämning av vinkel- och radialförskjutning |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Kopplingsdel i seghärdat stål. Klo och skål i stål. Mutter i seghärdat stål. Låsmutter (EN 24035) stål, kvalitetsklass 8.8. Fjäder i rostfritt stål.Utförande:Kopplingsdel nitrerad, svart. Klo och skål seghärdade och fosfaterade. Mutter fosfaterad. Låsmutter svart.Anmärkning:Snabbkopplingar, inställbara utan axiellt spel, med vinkel- och utjämning av radialförskjutning för många användningsområden, till exempel vid ej justerade linjärrörelser. Kompakt modell utan lösa komponenter. Kopplingen monteras och demonteras med T-spår och behöver inte efterjusteras manuellt. Snabbkopplingen kan monteras på alla vanliga pneumatiska och hydrauliska lyftcylindrar via anslutningsgängan.
Kopplingen överför inte vridmoment. Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 min. | L4 | L5 | SW | SW1 | SW2 | SW3 | Utjämning av radialförskjutning X max. | Tillåten drag- och tryckbelastning max. kN | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0711.06 | M6 | 24,5 | 9,6 | 52 | 14 | 9,5 | 13 | 29 | 18,5 | 22 | 19 | 8 | 5 | 0,6 | 2,5 | | | 540,06 SEK | | K0711.08 | M8 | 30 | 15 | 63 | 18 | 11,5 | 16 | 33 | 23,5 | 27 | 24 | 13 | 7 | 0,6 | 4,5 | | | 584,62 SEK | | K0711.10 | M10 | 44 | 21 | 81 | 22 | 16 | 24 | 43 | 30,5 | 41 | 36 | 18 | 12 | 0,7 | 6,5 | | | 788,14 SEK | | K0711.101 | M10x1,25 | 44 | 21 | 81 | 22 | 16 | 24 | 43 | 30,5 | 41 | 36 | 18 | 12 | 0,7 | 6,5 | | | 788,14 SEK | | K0711.12 | M12 | 44 | 21 | 85 | 26 | 16 | 24 | 43 | 34,5 | 41 | 36 | 18 | 12 | 0,7 | 10 | | | 796,54 SEK | | K0711.121 | M12x1,25 | 44 | 21 | 85 | 26 | 16 | 24 | 43 | 34,5 | 41 | 36 | 18 | 12 | 0,7 | 10 | | | 796,54 SEK | | K0711.16 | M16 | 60 | 32 | 121 | 34 | 26 | 34 | 62 | 45 | 55 | 46 | 27 | 18 | 1 | 18 | | | 1 116,72 SEK | | K0711.161 | M16x1,5 | 60 | 32 | 121 | 34 | 26 | 34 | 62 | 45 | 55 | 46 | 27 | 18 | 1 | 18 | | | 1 116,72 SEK | | K0711.20 | M20 | 60 | 32 | 129 | 42 | 26 | 34 | 62 | 53 | 55 | 46 | 27 | 18 | 1 | 30 | | | 1 125,54 SEK | | K0711.201 | M20x1,5 | 60 | 32 | 129 | 42 | 26 | 34 | 62 | 53 | 55 | 46 | 27 | 18 | 1 | 30 | | | 1 125,54 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|