- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- K0709
Snabbkopplingar med utjämning av radialförskjutning
- K0710
Snabbkopplingar med utjämning av radialförskjutning och monteringsfläns
- K0711
Snabbkopplingar med utjämning av vinkel- och radialförskjutning
- K1934
Gaffellänkar för länkhuvuden
- K1935
Gaffellänkar för länkhuvuden rostfritt stål
- K0731
Gaffellänkar med fällbar fjäderbult DIN 71752
- K1139
Fällbar fjäderbult för gaffelhuvuden DIN 71752
- K1454
Bult med spår för axellåsning lämplig för gaffelhuvuden
- K1455
Bult med spår för låsring lämplig för gaffelhuvuden
- K1456
Bult med sprinthål lämplig för gaffelhuvuden
- K0732
Gaffellänkar, rostfritt stål DIN 71752
- K0733
Gaffellänkar, DIN 71752
- K1459
Gaffelhuvuden i stål eller rostfritt stål med yttergänga
- K1460
Gaffelhuvudsmotstycken i stål
- K0734
Vinkellänkar DIN 71802
- K0734
Vinkellänkar rostfritt stål liknande DIN 71802 Form CS med tätning
- K0712
Kulskålar för vinkellänkar DIN 71805
- K0713
Kultappar för vinkellänkar DIN 71803
- K0127
Länkhuvuden
- K0714
Säkringsbygel för kulskålar DIN 71805
- K1136
Saxpinnar DIN EN ISO 1234
- K1137
Fjädersprintar liknande DIN 11024
- K2014
Ringsprint DIN 11023
- K0715
Axiallänkar liknande DIN 71802
- K1936
Axiallänkar för dragkrafter inställbara
- K0716
Länkhuvuden med kullager yttergänga, DIN ISO 12240-4
- K0717
Länkhuvuden med kullager innergänga, DIN ISO 12240-4
- K0718
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, DIN ISO 12240-4
- K2079
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, stål, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K2085
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, stål, DIN ISO 12240-1, kan eftersmörjas
- K0719
Länkhuvuden med glidlager innergänga, DIN ISO 12240-4
- K2080
Länkhuvuden med glidlager innergänga, stål, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K2086
Länkhuvuden med glidlager innergänga, stål, DIN ISO 12240-1, kan eftersmörjas
- K0720
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, rostfritt stål, DIN ISO 12240-4
- K2081
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, rostfritt stål, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K0721
Länkhuvuden med glidlager innergänga, rostfritt stål, DIN ISO 12240-4
- K2082
Länkhuvuden med glidlager innergänga, rostfritt stål, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K0722
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, smalt utförande, DIN ISO 12240-4
- K2083
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, smalt utförande, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K0723
Länkhuvuden med glidlager innergänga, smalt utförande, DIN ISO 12240-4
- K2084
Länkhuvuden med glidlager innergänga, smalt utförande, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K1324
Ledlager Måttserie K / E DIN ISO 12240-1
- K1465
igubal® länkhuvuden med glidlager yttergänga, liknande DIN ISO 12240-4
- K1466
igubal® länkhuvuden med glidlager innergänga, liknande DIN ISO 12240-4
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0709Snabbkopplingar med utjämning av radialförskjutning |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Kopplingsdel och klo i stål. Mutter (DIN 439) i stål kvalitetsklass 8.8.Utförande:Kopplingsdel och fläns seghärdade och fosfaterade. Mutter brunerad.Anmärkning:Snabbkopplingar med utjämning av radialförskjutning för många användningsområden, till exempel som förbindelse mellan kolvstång och linjärrörelseenhet. Den enkla, robusta och tvådelade kopplingen monteras och demonteras med T-spår och behöver inte efterjusteras manuellt. Snabbkopplingen kan monteras på alla vanliga pneumatiska och hydrauliska lyftcylindrar via anslutningsgängan.
Kopplingen överför inte vridmoment. Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Utförande | D | D1 | L | L1 min. | L2 | L3 min. | L4 | SW | SW1 | Utjämning av radialförskjutning X max. | Tillåten drag- och tryckbelastning max. kN | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0709.06 | innergänga | M6 | 21 | 37,5 | 11 | - | 9 | 18 | 19 | 10 | 0,6 | 2,5 | | | 266,59 SEK | | K0709.08 | innergänga | M8 | 26 | 45 | 13,5 | - | 11,5 | 22,5 | 24 | 13 | 0,7 | 4,5 | | | 280,37 SEK | | K0709.10 | innergänga | M10 | 30 | 56,2 | 15 | - | 16 | 29 | 27 | 17 | 0,7 | 6,5 | | | 326,75 SEK | | K0709.101 | innergänga | M10x1,25 | 30 | 56,2 | 15 | - | 16 | 29 | 27 | 17 | 0,7 | 6,5 | | | 326,75 SEK | | K0709.12 | innergänga | M12 | 32,5 | 66,7 | 17,5 | - | 17 | 34 | 30 | 19 | 0,8 | 10 | | | 373,46 SEK | | K0709.121 | innergänga | M12x1,25 | 32,5 | 66,7 | 17,5 | - | 17 | 34 | 30 | 19 | 0,8 | 10 | | | 373,46 SEK | | K0709.16 | innergänga | M16 | 39 | 83 | 22 | - | 23 | 42 | 36 | 24 | 1 | 18 | | | 454,18 SEK | | K0709.161 | innergänga | M16x1,5 | 39 | 83 | 22 | - | 23 | 42 | 36 | 24 | 1 | 18 | | | 454,18 SEK | | K0709.20 | innergänga | M20 | 44 | 93,5 | 25 | - | 23,5 | 45,5 | 41 | 30 | 1 | 30 | | | 550,72 SEK | | K0709.201 | innergänga | M20x1,5 | 44 | 93,5 | 25 | - | 23,5 | 45,5 | 41 | 30 | 1 | 30 | | | 550,72 SEK | | K0709.0614 | yttergänga | M6 | 21 | 37,5 | 11 | 14 | 9 | 18 | 19 | 10 | 0,6 | 2,5 | | | 266,59 SEK | | K0709.0817 | yttergänga | M8 | 26 | 45 | 13,5 | 17 | 11,5 | 22,5 | 24 | 13 | 0,7 | 4,5 | | | 280,37 SEK | | K0709.1020 | yttergänga | M10 | 30 | 56,2 | 16 | 20 | 16 | 29 | 27 | 17 | 0,7 | 6,5 | | | 326,75 SEK | | K0709.10201 | yttergänga | M10x1,25 | 30 | 56,2 | 16 | 20 | 16 | 29 | 27 | 17 | 0,7 | 6,5 | | | 326,75 SEK | | K0709.1225 | yttergänga | M12 | 32,5 | 66,7 | 21 | 25 | 17 | 34 | 30 | 19 | 0,8 | 10 | | | 373,46 SEK | | K0709.12251 | yttergänga | M12x1,25 | 32,5 | 66,7 | 21 | 25 | 17 | 34 | 30 | 19 | 0,8 | 10 | | | 373,46 SEK | | K0709.1630 | yttergänga | M16 | 39 | 83 | 25 | 30 | 23 | 42 | 36 | 24 | 1 | 18 | | | 454,18 SEK | | K0709.16301 | yttergänga | M16x1,5 | 39 | 83 | 25 | 30 | 23 | 42 | 36 | 24 | 1 | 18 | | | 454,18 SEK | | K0709.2035 | yttergänga | M20 | 44 | 93,5 | 29 | 35 | 23,5 | 45,5 | 41 | 30 | 1 | 30 | | | 550,72 SEK | | K0709.20351 | yttergänga | M20x1,5 | 44 | 93,5 | 29 | 35 | 23,5 | 45,5 | 41 | 30 | 1 | 30 | | | 550,72 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|