- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- K0709
Snabbkopplingar med utjämning av radialförskjutning
- K0710
Snabbkopplingar med utjämning av radialförskjutning och monteringsfläns
- K0711
Snabbkopplingar med utjämning av vinkel- och radialförskjutning
- K1934
Gaffellänkar för länkhuvuden
- K1935
Gaffellänkar för länkhuvuden rostfritt stål
- K0731
Gaffellänkar med fällbar fjäderbult DIN 71752
- K1139
Fällbar fjäderbult för gaffelhuvuden DIN 71752
- K1454
Bult med spår för axellåsning lämplig för gaffelhuvuden
- K1455
Bult med spår för låsring lämplig för gaffelhuvuden
- K1456
Bult med sprinthål lämplig för gaffelhuvuden
- K2144
Bult med huvud ISO 2341 form B
- K0732
Gaffellänkar, rostfritt stål DIN 71752
- K0733
Gaffellänkar, DIN 71752
- K1459
Gaffelhuvuden i stål eller rostfritt stål med yttergänga
- K1460
Gaffelhuvudsmotstycken i stål
- K0734
Vinkellänkar DIN 71802
- K0734
Vinkellänkar rostfritt stål liknande DIN 71802 Form CS med tätning
- K0712
Kulskålar för vinkellänkar DIN 71805
- K0713
Kultappar för vinkellänkar DIN 71803
- K0127
Länkhuvuden
- K0714
Säkringsbygel för kulskålar DIN 71805
- K1136
Saxpinnar DIN EN ISO 1234
- K1137
Fjädersprintar liknande DIN 11024
- K2014
Ringsprint DIN 11023
- K0715
Axiallänkar liknande DIN 71802
- K1936
Axiallänkar för dragkrafter inställbara
- K0716
Länkhuvuden med kullager yttergänga, DIN ISO 12240-4
- K0717
Länkhuvuden med kullager innergänga, DIN ISO 12240-4
- K0718
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, DIN ISO 12240-4
- K2079
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, stål, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K2085
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, stål, DIN ISO 12240-1, kan eftersmörjas
- K0719
Länkhuvuden med glidlager innergänga, DIN ISO 12240-4
- K2080
Länkhuvuden med glidlager innergänga, stål, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K2086
Länkhuvuden med glidlager innergänga, stål, DIN ISO 12240-1, kan eftersmörjas
- K0720
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, rostfritt stål, DIN ISO 12240-4
- K2081
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, rostfritt stål, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K0721
Länkhuvuden med glidlager innergänga, rostfritt stål, DIN ISO 12240-4
- K2082
Länkhuvuden med glidlager innergänga, rostfritt stål, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K0722
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, smalt utförande, DIN ISO 12240-4
- K2083
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, smalt utförande, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K0723
Länkhuvuden med glidlager innergänga, smalt utförande, DIN ISO 12240-4
- K2084
Länkhuvuden med glidlager innergänga, smalt utförande, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K1324
Ledlager Måttserie K / E DIN ISO 12240-1
- K1465
igubal® länkhuvuden med glidlager yttergänga, liknande DIN ISO 12240-4
- K1466
igubal® länkhuvuden med glidlager innergänga, liknande DIN ISO 12240-4
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0716Länkhuvuden med kullager yttergänga, DIN ISO 12240-4 |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Hus i sänksmitt stål, seghärdat.Utförande:Förzinkat. Lagerspel 15–40 µm.Anmärkning:Det härdade kullagret är långtidssmort och tätat med täckbrickor. Anslutningsmåttet motsvararar DIN 648 formserie KA. Länkhuvuden används övervägande där rörelser ska överföras och inriktningen inte är exakt. Upp till D = 10 är Länkhuvudet utrustad med en fettnippel trattform DIN 3405/A. Från D = 12 med en fettnippel konisk form DIN 71412/A.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Utförande 2 | D | D1 | A | B | H | H1 | K | L | L1 | α | Bärighetstal dynamiska N | Bärighetstal statiska N | Varvtals- gräns n max. v/min | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0716.06 | högergänga | 6 | M6 | 36 | 20 | 9 | 6,75 | 9 | 22 | 12 | 8° | 2750 | 650 | 1350 | | | 373,79 SEK | | K0716.08 | högergänga | 8 | M8 | 42 | 24 | 12 | 9 | 10,5 | 25 | 15 | 8,5° | 4000 | 1000 | 1300 | | | 418,13 SEK | | K0716.10 | högergänga | 10 | M10 | 48 | 28 | 14 | 10,5 | 12 | 29 | 15 | 8° | 4450 | 1450 | 1225 | | | 480,01 SEK | | K0716.12 | högergänga | 12 | M12 | 54 | 32 | 16 | 12 | 14,5 | 33 | 19 | 7,5° | 4950 | 1800 | 1125 | | | 561,27 SEK | | K0716.16 | högergänga | 16 | M16 | 66 | 42 | 21 | 15 | 19 | 40 | 22 | 8° | 6250 | 2350 | 975 | | | 724,75 SEK | | K0716.20 | högergänga | 20 | M20x1,5 | 78 | 50 | 25 | 18 | 24,5 | 47 | 28 | 7° | 7900 | 3450 | 825 | | | 920,74 SEK | | K0716.22 | högergänga | 22 | M22x1,5 | 84 | 54 | 28 | 20 | 26 | 51 | 26 | 8° | 9300 | 3980 | 725 | | | 1 033,42 SEK | | K0716.061 | vänstergänga | 6 | M6 | 36 | 20 | 9 | 6,75 | 9 | 22 | 12 | 8° | 2750 | 650 | 1350 | | | 373,79 SEK | | K0716.081 | vänstergänga | 8 | M8 | 42 | 24 | 12 | 9 | 10,5 | 25 | 15 | 8,5° | 4000 | 1000 | 1300 | | | 418,13 SEK | | K0716.101 | vänstergänga | 10 | M10 | 48 | 28 | 14 | 10,5 | 12 | 29 | 15 | 8° | 4450 | 1450 | 1225 | | | 480,01 SEK | | K0716.121 | vänstergänga | 12 | M12 | 54 | 32 | 16 | 12 | 14,5 | 33 | 19 | 7,5° | 4950 | 1800 | 1125 | | | 561,27 SEK | | K0716.161 | vänstergänga | 16 | M16 | 66 | 42 | 21 | 15 | 19 | 40 | 22 | 8° | 6250 | 2350 | 975 | | | 724,75 SEK | | K0716.201 | vänstergänga | 20 | M20x1,5 | 78 | 50 | 25 | 18 | 24,5 | 47 | 28 | 7° | 7900 | 3450 | 825 | | | 920,74 SEK | | K0716.221 | vänstergänga | 22 | M22x1,5 | 84 | 54 | 28 | 20 | 26 | 51 | 26 | 8° | 9300 | 3980 | 725 | | | 1 033,42 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|