- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- K0709
Snabbkopplingar med utjämning av radialförskjutning
- K0710
Snabbkopplingar med utjämning av radialförskjutning och monteringsfläns
- K0711
Snabbkopplingar med utjämning av vinkel- och radialförskjutning
- K1934
Gaffellänkar för länkhuvuden
- K1935
Gaffellänkar för länkhuvuden rostfritt stål
- K0731
Gaffellänkar med fällbar fjäderbult DIN 71752
- K1139
Fällbar fjäderbult för gaffelhuvuden DIN 71752
- K1454
Bult med spår för axellåsning lämplig för gaffelhuvuden
- K1455
Bult med spår för låsring lämplig för gaffelhuvuden
- K1456
Bult med sprinthål lämplig för gaffelhuvuden
- K0732
Gaffellänkar, rostfritt stål DIN 71752
- K0733
Gaffellänkar, DIN 71752
- K1459
Gaffelhuvuden i stål eller rostfritt stål med yttergänga
- K1460
Gaffelhuvudsmotstycken i stål
- K0734
Vinkellänkar DIN 71802
- K0734
Vinkellänkar rostfritt stål liknande DIN 71802 Form CS med tätning
- K0712
Kulskålar för vinkellänkar DIN 71805
- K0713
Kultappar för vinkellänkar DIN 71803
- K0127
Länkhuvuden
- K0714
Säkringsbygel för kulskålar DIN 71805
- K1136
Saxpinnar DIN EN ISO 1234
- K1137
Fjädersprintar liknande DIN 11024
- K2014
Ringsprint DIN 11023
- K0715
Axiallänkar liknande DIN 71802
- K1936
Axiallänkar för dragkrafter inställbara
- K0716
Länkhuvuden med kullager yttergänga, DIN ISO 12240-4
- K0717
Länkhuvuden med kullager innergänga, DIN ISO 12240-4
- K0718
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, DIN ISO 12240-4
- K2079
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, stål, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K2085
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, stål, DIN ISO 12240-1, kan eftersmörjas
- K0719
Länkhuvuden med glidlager innergänga, DIN ISO 12240-4
- K2080
Länkhuvuden med glidlager innergänga, stål, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K2086
Länkhuvuden med glidlager innergänga, stål, DIN ISO 12240-1, kan eftersmörjas
- K0720
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, rostfritt stål, DIN ISO 12240-4
- K2081
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, rostfritt stål, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K0721
Länkhuvuden med glidlager innergänga, rostfritt stål, DIN ISO 12240-4
- K2082
Länkhuvuden med glidlager innergänga, rostfritt stål, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K0722
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, smalt utförande, DIN ISO 12240-4
- K2083
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, smalt utförande, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K0723
Länkhuvuden med glidlager innergänga, smalt utförande, DIN ISO 12240-4
- K2084
Länkhuvuden med glidlager innergänga, smalt utförande, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K1324
Ledlager Måttserie K / E DIN ISO 12240-1
- K1465
igubal® länkhuvuden med glidlager yttergänga, liknande DIN ISO 12240-4
- K1466
igubal® länkhuvuden med glidlager innergänga, liknande DIN ISO 12240-4
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0722Länkhuvuden med glidlager yttergänga, smalt utförande, DIN ISO... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Hus i storlek (D) 6-10 av svarvat automatstål, från storlek (D) 12 seghärdat stål, smitt. Kula i härdat rullagerstål, slipat, polerat och hårdförkromat. Lagerskålar i rullagerstål med limmad PTFE-väv.Utförande:Förzinkat.Anmärkning:Länkhuvudenas glidlager är underhållsfritt. Anslutningsmåtten motsvarar DIN 648 formserie E.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Utförande | D | D1 | A | B | H | H1 | K | L | L1 | α | Bärighetstal dynamiska kN | Bärighetstal statiska kN | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0722.06 | högergänga | 6 -0,008 | M6 | 36 | 20 | 6 | 4,4 | 10 | 18 | 11 | 12° | 3,6 | 8,2 | | | 162,41 SEK | | K0722.08 | högergänga | 8 -0,008 | M8 | 42 | 24 | 8 | 6 | 13 | 22 | 12 | 12° | 5,8 | 12,9 | | | 176,94 SEK | | K0722.10 | högergänga | 10 -0,008 | M10 | 48 | 28 | 9 | 7 | 16 | 26 | 15 | 12° | 8,6 | 17,6 | | | 205,78 SEK | | K0722.12 | högergänga | 12 -0,008 | M12 | 54 | 34 | 10 | 8 | 18 | 28 | 15 | 8° | 11,4 | 24,5 | | | 243,02 SEK | | K0722.16 | högergänga | 17 -0,008 | M16 | 69 | 46 | 14 | 11 | 25 | 36 | 23 | 8° | 22 | 45 | | | 379,27 SEK | | K0722.20 | högergänga | 20 -0,010 | M20x1,5 | 78 | 53 | 16 | 13 | 29 | 43 | 25 | 8° | 31,5 | 60 | | | 456,66 SEK | | K0722.061 | vänstergänga | 6 -0,008 | M6 | 36 | 20 | 6 | 4,4 | 10 | 18 | 11 | 12° | 3,6 | 8,2 | | | 162,41 SEK | | K0722.081 | vänstergänga | 8 -0,008 | M8 | 42 | 24 | 8 | 6 | 13 | 22 | 12 | 12° | 5,8 | 12,9 | | | 176,94 SEK | | K0722.101 | vänstergänga | 10 -0,008 | M10 | 48 | 28 | 9 | 7 | 16 | 26 | 15 | 12° | 8,6 | 17,6 | | | 205,78 SEK | | K0722.121 | vänstergänga | 12 -0,008 | M12 | 54 | 34 | 10 | 8 | 18 | 28 | 15 | 8° | 11,4 | 24,5 | | | 243,02 SEK | | K0722.161 | vänstergänga | 17 -0,008 | M16 | 69 | 46 | 14 | 11 | 25 | 36 | 23 | 8° | 22 | 45 | | | 379,27 SEK | | K0722.201 | vänstergänga | 20 -0,010 | M20x1,5 | 78 | 53 | 16 | 13 | 29 | 43 | 25 | 8° | 31,5 | 60 | | | 456,66 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|