- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- K0709
Snabbkopplingar med utjämning av radialförskjutning
- K0710
Snabbkopplingar med utjämning av radialförskjutning och monteringsfläns
- K0711
Snabbkopplingar med utjämning av vinkel- och radialförskjutning
- K1934
Gaffellänkar för länkhuvuden
- K1935
Gaffellänkar för länkhuvuden rostfritt stål
- K0731
Gaffellänkar med fällbar fjäderbult DIN 71752
- K1139
Fällbar fjäderbult för gaffelhuvuden DIN 71752
- K1454
Bult med spår för axellåsning lämplig för gaffelhuvuden
- K1455
Bult med spår för låsring lämplig för gaffelhuvuden
- K1456
Bult med sprinthål lämplig för gaffelhuvuden
- K2144
Bult med huvud ISO 2341 form B
- K0732
Gaffellänkar, rostfritt stål DIN 71752
- K0733
Gaffellänkar, DIN 71752
- K1459
Gaffelhuvuden i stål eller rostfritt stål med yttergänga
- K1460
Gaffelhuvudsmotstycken i stål
- K0734
Vinkellänkar DIN 71802
- K0734
Vinkellänkar rostfritt stål liknande DIN 71802 Form CS med tätning
- K0712
Kulskålar för vinkellänkar DIN 71805
- K0713
Kultappar för vinkellänkar DIN 71803
- K0127
Länkhuvuden
- K0714
Säkringsbygel för kulskålar DIN 71805
- K1136
Saxpinnar DIN EN ISO 1234
- K1137
Fjädersprintar liknande DIN 11024
- K2014
Ringsprint DIN 11023
- K0715
Axiallänkar liknande DIN 71802
- K1936
Axiallänkar för dragkrafter inställbara
- K0716
Länkhuvuden med kullager yttergänga, DIN ISO 12240-4
- K0717
Länkhuvuden med kullager innergänga, DIN ISO 12240-4
- K0718
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, DIN ISO 12240-4
- K2079
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, stål, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K2085
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, stål, DIN ISO 12240-1, kan eftersmörjas
- K0719
Länkhuvuden med glidlager innergänga, DIN ISO 12240-4
- K2080
Länkhuvuden med glidlager innergänga, stål, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K2086
Länkhuvuden med glidlager innergänga, stål, DIN ISO 12240-1, kan eftersmörjas
- K0720
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, rostfritt stål, DIN ISO 12240-4
- K2081
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, rostfritt stål, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K0721
Länkhuvuden med glidlager innergänga, rostfritt stål, DIN ISO 12240-4
- K2082
Länkhuvuden med glidlager innergänga, rostfritt stål, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K0722
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, smalt utförande, DIN ISO 12240-4
- K2083
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, smalt utförande, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K0723
Länkhuvuden med glidlager innergänga, smalt utförande, DIN ISO 12240-4
- K2084
Länkhuvuden med glidlager innergänga, smalt utförande, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K1324
Ledlager Måttserie K / E DIN ISO 12240-1
- K1465
igubal® länkhuvuden med glidlager yttergänga, liknande DIN ISO 12240-4
- K1466
igubal® länkhuvuden med glidlager innergänga, liknande DIN ISO 12240-4
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K2080Länkhuvuden med glidlager innergänga, stål, DIN ISO 12240-1,... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Hus i storlek (D) 5-12 av svarvat automatstål, från storlek (D) 16 seghärdat stål , smitt. Kula i härdat rullagerstål, slipat och polerat. Lagerskålar i automatstål med limmad PTFE-väv.Utförande:Förzinkat.Anmärkning:Länkhuvudenas glidlager är underhållsfritt. Anslutningsmåtten motsvarar DIN 648 formserie KJ. NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Utförande 2 | Material grundkropp | A | B | B1 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | K | L | L1 | α | SW | Bärighetstal dynamiska kN | Bärighetstal statiska kN | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K2080.05 | högergänga | automatstål | 27 | 18 | 4 | 5 | M5x0,8 | 8,5 | 11 | 8 | 6 | 11,11 | 10 | 36 | 13 | 9 | 5,7 | 6 | | | 90,41 SEK | | K2080.06 | högergänga | automatstål | 30 | 20 | 5 | 6 | M6x1,0 | 10 | 13 | 9 | 6,75 | 12,7 | 12 | 40 | 13 | 11 | 7,2 | 7,65 | | | 90,41 SEK | | K2080.08 | högergänga | automatstål | 36 | 24 | 5 | 8 | M8x1,25 | 12,5 | 16 | 12 | 9 | 15,875 | 16 | 48 | 14 | 14 | 11,6 | 12,9 | | | 100,63 SEK | | K2080.10 | högergänga | automatstål | 43 | 28 | 6,5 | 10 | M10x1,5 | 15 | 19 | 14 | 10,5 | 19,05 | 20 | 57 | 13 | 17 | 14,5 | 18 | | | 119,15 SEK | | K2080.10125 | högergänga | automatstål | 43 | 28 | 6,5 | 10 | M10x1,25 | 15 | 19 | 14 | 10,5 | 19,05 | 20 | 57 | 13 | 17 | 14,5 | 18 | | | 138,52 SEK | | K2080.12 | högergänga | automatstål | 50 | 32 | 6,5 | 12 | M12x1,75 | 17,5 | 22 | 16 | 12 | 22,225 | 22 | 66 | 13 | 19 | 17 | 24 | | | 150,79 SEK | | K2080.12125 | högergänga | automatstål | 50 | 32 | 6,5 | 12 | M12x1,25 | 17,5 | 22 | 16 | 12 | 22,225 | 22 | 66 | 13 | 19 | 17 | 24 | | | 150,79 SEK | | K2080.16 | högergänga | seghärdat stål | 64 | 42 | 8 | 16 | M16x2,0 | 22 | 27 | 21 | 15 | 28,575 | 28 | 85 | 15 | 22 | 28,5 | 39 | | | 188,03 SEK | | K2080.1615 | högergänga | seghärdat stål | 64 | 42 | 8 | 16 | M16x1,5 | 22 | 27 | 21 | 15 | 28,575 | 28 | 85 | 15 | 22 | 28,5 | 39 | | | 188,03 SEK | | K2080.20 | högergänga | seghärdat stål | 77 | 50 | 10 | 20 | M20x1,5 | 27,5 | 34 | 25 | 18 | 34,925 | 33 | 102 | 14 | 30 | 42,5 | 57 | | | 313,83 SEK | | K2080.22 | högergänga | seghärdat stål | 84 | 54 | 12 | 22 | M22x1,5 | 30 | 38 | 28 | 20 | 38,10 | 37 | 11 | 15 | 32 | 57 | 68 | | | 422,00 SEK | | K2080.25 | högergänga | seghärdat stål | 91 | 60 | 12 | 25 | M24x2,0 | 33,5 | 42 | 31 | 22 | 42,86 | 42 | 124 | 15 | 36 | 68 | 85 | | | 524,56 SEK | | K2080.30 | högergänga | seghärdat stål | 110 | 70 | 15 | 30 | M30x2,0 | 40 | 50 | 37 | 25 | 50,8 | 51 | 145 | 17 | 41 | 88 | 114 | | | 649,09 SEK | | K2080.35 | högergänga | seghärdat stål | 125 | 81 | 17 | 35 | M36x2,0 | 46 | 58 | 43 | 28 | 57,15 | 56 | 165,5 | 16 | 50 | 106 | 142 | | | 908,36 SEK | | K2080.40 | högergänga | seghärdat stål | 142 | 91 | 19 | 40 | M42x2,0 | 53 | 65 | 49 | 33 | 66,67 | 60 | 187,5 | 16 | 55 | 125 | 171 | | | 1 238,02 SEK | | K2080.051 | vänstergänga | automatstål | 27 | 18 | 4 | 5 | M5x0,8 | 8,5 | 11 | 8 | 6 | 11,11 | 10 | 36 | 13 | 9 | 5,7 | 6 | | | 90,41 SEK | | K2080.061 | vänstergänga | automatstål | 30 | 20 | 5 | 6 | M6x1,0 | 10 | 13 | 9 | 6,75 | 12,7 | 12 | 40 | 13 | 11 | 7,2 | 7,65 | | | 90,41 SEK | | K2080.081 | vänstergänga | automatstål | 36 | 24 | 5 | 8 | M8x1,25 | 12,5 | 16 | 12 | 9 | 15,875 | 16 | 48 | 14 | 14 | 11,6 | 12,9 | | | 100,63 SEK | | K2080.101 | vänstergänga | automatstål | 43 | 28 | 6,5 | 10 | M10x1,5 | 15 | 19 | 14 | 10,5 | 19,05 | 20 | 57 | 13 | 17 | 14,5 | 18 | | | 119,15 SEK | | K2080.101251 | vänstergänga | automatstål | 43 | 28 | 6,5 | 10 | M10x1,25 | 15 | 19 | 14 | 10,5 | 19,05 | 20 | 57 | 13 | 17 | 14,5 | 18 | | | 138,52 SEK | | K2080.121 | vänstergänga | automatstål | 50 | 32 | 6,5 | 12 | M12x1,75 | 17,5 | 22 | 16 | 12 | 22,225 | 22 | 66 | 13 | 19 | 17 | 24 | | | 150,79 SEK | | K2080.121251 | vänstergänga | automatstål | 50 | 32 | 6,5 | 12 | M12x1,25 | 17,5 | 22 | 16 | 12 | 22,225 | 22 | 66 | 13 | 19 | 17 | 24 | | | 150,79 SEK | | K2080.161 | vänstergänga | seghärdat stål | 64 | 42 | 8 | 16 | M16x2,0 | 22 | 27 | 21 | 15 | 28,575 | 28 | 85 | 15 | 22 | 28,5 | 39 | | | 188,03 SEK | | K2080.16151 | vänstergänga | seghärdat stål | 64 | 42 | 8 | 16 | M16x1,5 | 22 | 27 | 21 | 15 | 28,575 | 28 | 85 | 15 | 22 | 28,5 | 39 | | | 188,03 SEK | | K2080.201 | vänstergänga | seghärdat stål | 77 | 50 | 10 | 20 | M20x1,5 | 27,5 | 34 | 25 | 18 | 34,925 | 33 | 102 | 14 | 30 | 42,5 | 57 | | | 313,83 SEK | | K2080.221 | vänstergänga | seghärdat stål | 84 | 54 | 12 | 22 | M22x1,5 | 30 | 38 | 28 | 20 | 38,10 | 37 | 11 | 15 | 32 | 57 | 68 | | | 422,00 SEK | | K2080.251 | vänstergänga | seghärdat stål | 91 | 60 | 12 | 25 | M24x2,0 | 33,5 | 42 | 31 | 22 | 42,86 | 42 | 124 | 15 | 36 | 68 | 85 | | | 524,56 SEK | | K2080.301 | vänstergänga | seghärdat stål | 110 | 70 | 15 | 30 | M30x2,0 | 40 | 50 | 37 | 25 | 50,8 | 51 | 145 | 17 | 41 | 88 | 114 | | | 649,09 SEK | | K2080.351 | vänstergänga | seghärdat stål | 125 | 81 | 17 | 35 | M36x2,0 | 46 | 58 | 43 | 28 | 57,15 | 56 | 165,5 | 16 | 50 | 106 | 142 | | | 908,36 SEK | | K2080.401 | vänstergänga | seghärdat stål | 142 | 91 | 19 | 40 | M42x2,0 | 53 | 65 | 49 | 33 | 66,67 | 60 | 187,5 | 16 | 55 | 125 | 171 | | | 1 238,02 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|