- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- K0709
Snabbkopplingar med utjämning av radialförskjutning
- K0710
Snabbkopplingar med utjämning av radialförskjutning och monteringsfläns
- K0711
Snabbkopplingar med utjämning av vinkel- och radialförskjutning
- K1934
Gaffellänkar för länkhuvuden
- K1935
Gaffellänkar för länkhuvuden rostfritt stål
- K0731
Gaffellänkar med fällbar fjäderbult DIN 71752
- K1139
Fällbar fjäderbult för gaffelhuvuden DIN 71752
- K1454
Bult med spår för axellåsning lämplig för gaffelhuvuden
- K1455
Bult med spår för låsring lämplig för gaffelhuvuden
- K1456
Bult med sprinthål lämplig för gaffelhuvuden
- K0732
Gaffellänkar, rostfritt stål DIN 71752
- K0733
Gaffellänkar, DIN 71752
- K1459
Gaffelhuvuden i stål eller rostfritt stål med yttergänga
- K1460
Gaffelhuvudsmotstycken i stål
- K0734
Vinkellänkar DIN 71802
- K0734
Vinkellänkar rostfritt stål liknande DIN 71802 Form CS med tätning
- K0712
Kulskålar för vinkellänkar DIN 71805
- K0713
Kultappar för vinkellänkar DIN 71803
- K0127
Länkhuvuden
- K0714
Säkringsbygel för kulskålar DIN 71805
- K1136
Saxpinnar DIN EN ISO 1234
- K1137
Fjädersprintar liknande DIN 11024
- K2014
Ringsprint DIN 11023
- K0715
Axiallänkar liknande DIN 71802
- K1936
Axiallänkar för dragkrafter inställbara
- K0716
Länkhuvuden med kullager yttergänga, DIN ISO 12240-4
- K0717
Länkhuvuden med kullager innergänga, DIN ISO 12240-4
- K0718
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, DIN ISO 12240-4
- K2079
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, stål, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K2085
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, stål, DIN ISO 12240-1, kan eftersmörjas
- K0719
Länkhuvuden med glidlager innergänga, DIN ISO 12240-4
- K2080
Länkhuvuden med glidlager innergänga, stål, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K2086
Länkhuvuden med glidlager innergänga, stål, DIN ISO 12240-1, kan eftersmörjas
- K0720
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, rostfritt stål, DIN ISO 12240-4
- K2081
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, rostfritt stål, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K0721
Länkhuvuden med glidlager innergänga, rostfritt stål, DIN ISO 12240-4
- K2082
Länkhuvuden med glidlager innergänga, rostfritt stål, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K0722
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, smalt utförande, DIN ISO 12240-4
- K2083
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, smalt utförande, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K0723
Länkhuvuden med glidlager innergänga, smalt utförande, DIN ISO 12240-4
- K2084
Länkhuvuden med glidlager innergänga, smalt utförande, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K1324
Ledlager Måttserie K / E DIN ISO 12240-1
- K1465
igubal® länkhuvuden med glidlager yttergänga, liknande DIN ISO 12240-4
- K1466
igubal® länkhuvuden med glidlager innergänga, liknande DIN ISO 12240-4
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0713_CKultappar för vinkellänkar DIN 71803, Form C |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Stål.Utförande:Förzinkat och kromaterat.Anmärkning:Kultapparna är reservdelar för vinkellänkarna DIN 71802.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | D1 | D2 | D3 | D5 | L2 | L3 | L5 min. | L6 max. | SW | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0713.0805 | C | 8 | M5 | 8 | 5 | 10,2 | 9 | 1,2 | 4 | 7 | | | 6,24 SEK | | K0713.1006 | C | 10 | M6 | 10 | 6 | 12,5 | 11 | 1,2 | 4 | 8 | | | 7,86 SEK | | K0713.1308 | C | 13 | M8 | 13 | 8 | 16,5 | 13 | 1,5 | 5,3 | 11 | | | 14,21 SEK | | K0713.1610 | C | 16 | M10 | 16 | 10 | 20 | 16 | 2,5 | 7,3 | 13 | | | 14,64 SEK | | K0713.1612 | C | 16 | M12 | 16 | 12 | 20 | 16 | 2,5 | 7,3 | 13 | | | 16,36 SEK | | K0713.1914 | C | 19 | M14x1,5 | 19 | 14 | 28 | 20 | 5 | 10,8 | 16 | | | 24,01 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|