- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- K0709
Snabbkopplingar med utjämning av radialförskjutning
- K0710
Snabbkopplingar med utjämning av radialförskjutning och monteringsfläns
- K0711
Snabbkopplingar med utjämning av vinkel- och radialförskjutning
- K1934
Gaffellänkar för länkhuvuden
- K1935
Gaffellänkar för länkhuvuden rostfritt stål
- K0731
Gaffellänkar med fällbar fjäderbult DIN 71752
- K1139
Fällbar fjäderbult för gaffelhuvuden DIN 71752
- K1454
Bult med spår för axellåsning lämplig för gaffelhuvuden
- K1455
Bult med spår för låsring lämplig för gaffelhuvuden
- K1456
Bult med sprinthål lämplig för gaffelhuvuden
- K0732
Gaffellänkar, rostfritt stål DIN 71752
- K0733
Gaffellänkar, DIN 71752
- K1459
Gaffelhuvuden i stål eller rostfritt stål med yttergänga
- K1460
Gaffelhuvudsmotstycken i stål
- K0734
Vinkellänkar DIN 71802
- K0734
Vinkellänkar rostfritt stål liknande DIN 71802 Form CS med tätning
- K0712
Kulskålar för vinkellänkar DIN 71805
- K0713
Kultappar för vinkellänkar DIN 71803
- K0127
Länkhuvuden
- K0714
Säkringsbygel för kulskålar DIN 71805
- K1136
Saxpinnar DIN EN ISO 1234
- K1137
Fjädersprintar liknande DIN 11024
- K2014
Ringsprint DIN 11023
- K0715
Axiallänkar liknande DIN 71802
- K1936
Axiallänkar för dragkrafter inställbara
- K0716
Länkhuvuden med kullager yttergänga, DIN ISO 12240-4
- K0717
Länkhuvuden med kullager innergänga, DIN ISO 12240-4
- K0718
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, DIN ISO 12240-4
- K2079
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, stål, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K2085
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, stål, DIN ISO 12240-1, kan eftersmörjas
- K0719
Länkhuvuden med glidlager innergänga, DIN ISO 12240-4
- K2080
Länkhuvuden med glidlager innergänga, stål, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K2086
Länkhuvuden med glidlager innergänga, stål, DIN ISO 12240-1, kan eftersmörjas
- K0720
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, rostfritt stål, DIN ISO 12240-4
- K2081
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, rostfritt stål, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K0721
Länkhuvuden med glidlager innergänga, rostfritt stål, DIN ISO 12240-4
- K2082
Länkhuvuden med glidlager innergänga, rostfritt stål, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K0722
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, smalt utförande, DIN ISO 12240-4
- K2083
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, smalt utförande, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K0723
Länkhuvuden med glidlager innergänga, smalt utförande, DIN ISO 12240-4
- K2084
Länkhuvuden med glidlager innergänga, smalt utförande, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K1324
Ledlager Måttserie K / E DIN ISO 12240-1
- K1465
igubal® länkhuvuden med glidlager yttergänga, liknande DIN ISO 12240-4
- K1466
igubal® länkhuvuden med glidlager innergänga, liknande DIN ISO 12240-4
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1137Fjädersprintar liknande DIN 11024 |
Tillbaka |
|
|
BeskrivningMaterial:Stål eller rostfritt stål A2.Utförande:Förzinkat stål eller rostfritt stål, blankt.Anmärkning:Fjäderplugg säkrar bultar och axlar. De är enkla att montera och kan återanvändas.
Fjäderplugg med dubbel lindning har en plattare fjäderkarakteristik och är därmed enklare att montera. Genom den dubbla lindningen är det bättre att montera en fästrem mot förlust.Ritningsinformation:Form E: med enkel lindning. Form D: med dubbel lindning (lindningens riktning kan avvika från ritningen). Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Fjädersprintar liknande DIN 11024, Form E, med enkel lindning |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | Material grundkropp | D1 | D2 | D3 | D4=för bultar Ø | L1 | L2 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1137.11200 | E | stål | 2 | 10 | 2,5 | 9-14 | 50 | 25 | | | 3,44 SEK | | K1137.11300 | E | stål | 3 | 18 | 3,5 | 10-16 | 60 | 28 | | | 3,56 SEK | | K1137.11400 | E | stål | 4 | 20 | 4,5 | 16-20 | 60 | 30 | | | 3,66 SEK | | K1137.11500 | E | stål | 5 | 24 | 6 | 20-28 | 85 | 40 | | | 7,53 SEK | | K1137.11600 | E | stål | 6 | 30 | 7 | 28-40 | 105 | 50 | | | 9,15 SEK | | K1137.11700 | E | stål | 7 | 30 | 8 | 28-45 | 105 | 50 | | | 16,36 SEK | | K1137.21200 | E | rostfritt stål A2 | 2 | 10 | 2,5 | 7-8 | 40 | 25 | | | 4,20 SEK | | K1137.21250 | E | rostfritt stål A2 | 2,5 | 11 | 3 | 10-16 | 46 | 24 | | | 5,60 SEK | | K1137.21300 | E | rostfritt stål A2 | 3 | 16 | 3,5 | 16-18 | 60 | 34 | | | 6,67 SEK | | K1137.21400 | E | rostfritt stål A2 | 4 | 19 | 4,5 | 18-20 | 64 | 36 | | | 14,97 SEK | | K1137.21500 | E | rostfritt stål A2 | 5 | 26 | 6 | 20-28 | 82 | 45 | | | 25,61 SEK | | K1137.21600 | E | rostfritt stål A2 | 6 | 30 | 7 | 28-40 | 110 | 60 | | | 40,47 SEK | |
|
Fjädersprintar liknande DIN 11024, Form D, med dubbel lindning |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | Material grundkropp | D1 | D2 | D3 | D4=för bultar Ø | L1 | L2 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1137.12225 | D | stål | 2,25 | 20 | 2,5 | 9-11,2 | 42 | 24 | | | 5,17 SEK | | K1137.12280 | D | stål | 2,8 | 20 | 3,2 | 11,2-14 | 48 | 26 | | | 5,92 SEK | | K1137.12360 | D | stål | 3,6 | 20 | 4 | 14-20 | 64 | 32 | | | 6,36 SEK | | K1137.12450 | D | stål | 4,5 | 25 | 5 | 20-26 | 80 | 39 | | | 7,00 SEK | | K1137.12560 | D | stål | 5,6 | 25 | 6,3 | 26-34 | 97 | 45 | | | 15,93 SEK | | K1137.12630 | D | stål | 6,3 | 30 | 7 | 34-45 | 125 | 56 | | | 17,76 SEK | | K1137.12700 | D | stål | 7 | 30 | 8 | 45-56 | 150 | 63 | | | 36,81 SEK | | K1137.22225 | D | rostfritt stål A2 | 2,25 | 20 | 2,5 | 7-9 | 42 | 24 | | | 5,49 SEK | | K1137.22280 | D | rostfritt stål A2 | 2,8 | 20 | 3,2 | 11-14 | 48 | 26 | | | 8,39 SEK | | K1137.22360 | D | rostfritt stål A2 | 3,6 | 20 | 4 | 14-20 | 64 | 32 | | | 21,85 SEK | | K1137.22450 | D | rostfritt stål A2 | 4,5 | 25 | 5 | 20-26 | 80 | 39 | | | 32,40 SEK | | K1137.22560 | D | rostfritt stål A2 | 5,6 | 25 | 6,3 | 26-34 | 97 | 45 | | | 44,99 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|