- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- K0709
Snabbkopplingar med utjämning av radialförskjutning
- K0710
Snabbkopplingar med utjämning av radialförskjutning och monteringsfläns
- K0711
Snabbkopplingar med utjämning av vinkel- och radialförskjutning
- K1934
Gaffellänkar för länkhuvuden
- K1935
Gaffellänkar för länkhuvuden rostfritt stål
- K0731
Gaffellänkar med fällbar fjäderbult DIN 71752
- K1139
Fällbar fjäderbult för gaffelhuvuden DIN 71752
- K1454
Bult med spår för axellåsning lämplig för gaffelhuvuden
- K1455
Bult med spår för låsring lämplig för gaffelhuvuden
- K1456
Bult med sprinthål lämplig för gaffelhuvuden
- K0732
Gaffellänkar, rostfritt stål DIN 71752
- K0733
Gaffellänkar, DIN 71752
- K1459
Gaffelhuvuden i stål eller rostfritt stål med yttergänga
- K1460
Gaffelhuvudsmotstycken i stål
- K0734
Vinkellänkar DIN 71802
- K0734
Vinkellänkar rostfritt stål liknande DIN 71802 Form CS med tätning
- K0712
Kulskålar för vinkellänkar DIN 71805
- K0713
Kultappar för vinkellänkar DIN 71803
- K0127
Länkhuvuden
- K0714
Säkringsbygel för kulskålar DIN 71805
- K1136
Saxpinnar DIN EN ISO 1234
- K1137
Fjädersprintar liknande DIN 11024
- K2014
Ringsprint DIN 11023
- K0715
Axiallänkar liknande DIN 71802
- K1936
Axiallänkar för dragkrafter inställbara
- K0716
Länkhuvuden med kullager yttergänga, DIN ISO 12240-4
- K0717
Länkhuvuden med kullager innergänga, DIN ISO 12240-4
- K0718
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, DIN ISO 12240-4
- K2079
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, stål, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K2085
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, stål, DIN ISO 12240-1, kan eftersmörjas
- K0719
Länkhuvuden med glidlager innergänga, DIN ISO 12240-4
- K2080
Länkhuvuden med glidlager innergänga, stål, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K2086
Länkhuvuden med glidlager innergänga, stål, DIN ISO 12240-1, kan eftersmörjas
- K0720
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, rostfritt stål, DIN ISO 12240-4
- K2081
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, rostfritt stål, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K0721
Länkhuvuden med glidlager innergänga, rostfritt stål, DIN ISO 12240-4
- K2082
Länkhuvuden med glidlager innergänga, rostfritt stål, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K0722
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, smalt utförande, DIN ISO 12240-4
- K2083
Länkhuvuden med glidlager yttergänga, smalt utförande, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K0723
Länkhuvuden med glidlager innergänga, smalt utförande, DIN ISO 12240-4
- K2084
Länkhuvuden med glidlager innergänga, smalt utförande, DIN ISO 12240-1, underhållsfria
- K1324
Ledlager Måttserie K / E DIN ISO 12240-1
- K1465
igubal® länkhuvuden med glidlager yttergänga, liknande DIN ISO 12240-4
- K1466
igubal® länkhuvuden med glidlager innergänga, liknande DIN ISO 12240-4
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1456Bult med sprinthål lämplig för gaffelhuvuden |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Stål 1.0718 eller rostfritt stål 1.4305.Utförande:Förzinkat, galvaniserat stål. Blankt rostfritt stål.Anmärkning:Bultarna med sprinthål passar för gaffelhuvuden DIN 71752. De säkras med en sprint.
Sprinten fungerar som säkring för bulten. I kombination med ett lämpligt gaffelhuvud får man en fungerande gaffellänk.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Material grundkropp | D1 | D3 | D4 | A | K | L | Z1 | Z2 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1456.004100 | stål | 4 | 6 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 0,5 | | | 8,83 SEK | | K1456.005123 | stål | 5 | 8 | 1,2 | 12,3 | 1,5 | 15 | 1 | 0,5 | | | 7,75 SEK | | K1456.006153 | stål | 6 | 9 | 1,6 | 15,3 | 1,5 | 18 | 1,5 | 0,5 | | | 7,86 SEK | | K1456.008195 | stål | 8 | 12 | 2 | 19,5 | 2 | 23 | 2 | 1 | | | 9,26 SEK | | K1456.010245 | stål | 10 | 14 | 3,2 | 24,5 | 2 | 29 | 2 | 1 | | | 9,58 SEK | | K1456.012295 | stål | 12 | 17 | 4 | 29,5 | 3 | 35 | 2,5 | 1,5 | | | 13,56 SEK | | K1456.014325 | stål | 14 | 19 | 4 | 32,5 | 3 | 40 | 2,5 | 1,5 | | | 14,42 SEK | | K1456.016382 | stål | 16 | 21 | 4 | 38,2 | 3 | 45 | 2,5 | 1,5 | | | 14,97 SEK | | K1456.020470 | stål | 20 | 26 | 5 | 47 | 4 | 53 | 3 | 2 | | | 22,82 SEK | | K1456.025590 | stål | 25 | 32 | 6,3 | 59 | 5 | 67 | 4 | 2 | | | 61,99 SEK | | K1456.028632 | stål | 28 | 34 | 6,3 | 63,2 | 5 | 72 | 4 | 2 | | | 173,17 SEK | | K1456.030590 | stål | 30 | 36 | 6,3 | 59 | 5 | 67 | 4 | 2 | | | 101,38 SEK | | K1456.030682 | stål | 30 | 36 | 6,3 | 68,2 | 5 | 77 | 4 | 2 | | | 79,76 SEK | | K1456.035765 | stål | 35 | 44 | 8 | 76,5 | 6 | 87 | 5 | 2 | | | 141,10 SEK | | K1456.040900 | stål | 40 | 48 | 8 | 90 | 6 | 100 | 5 | 2 | | | 592,70 SEK | | K1456.042900 | stål | 42 | 48 | 8 | 90 | 7 | 100 | 5 | 2 | | | 767,91 SEK | | K1456.0501030 | stål | 50 | 58 | 10 | 103 | 7 | 115 | 6 | 2 | | | 1 017,81 SEK | | K1456.104100 | rostfritt stål | 4 | 6 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 0,5 | | | 10,12 SEK | | K1456.105123 | rostfritt stål | 5 | 8 | 1,2 | 12,3 | 1,5 | 15 | 1 | 0,5 | | | 11,84 SEK | | K1456.106153 | rostfritt stål | 6 | 9 | 1,6 | 15,3 | 1,5 | 18 | 1,5 | 0,5 | | | 12,92 SEK | | K1456.108195 | rostfritt stål | 8 | 12 | 2 | 19,5 | 2 | 23 | 2 | 1 | | | 15,83 SEK | | K1456.110245 | rostfritt stål | 10 | 14 | 3,2 | 24,5 | 2 | 29 | 2 | 1 | | | 18,84 SEK | | K1456.112295 | rostfritt stål | 12 | 17 | 4 | 29,5 | 3 | 35 | 2,5 | 1,5 | | | 29,82 SEK | | K1456.114325 | rostfritt stål | 14 | 19 | 4 | 32,5 | 3 | 40 | 2,5 | 1,5 | | | 34,98 SEK | | K1456.116382 | rostfritt stål | 16 | 21 | 4 | 38,2 | 3 | 45 | 2,5 | 1,5 | | | 31,86 SEK | | K1456.120470 | rostfritt stål | 20 | 26 | 5 | 47 | 4 | 53 | 3 | 2 | | | 49,62 SEK | | K1456.125590 | rostfritt stål | 25 | 32 | 6,3 | 59 | 5 | 67 | 4 | 2 | | | 318,90 SEK | | K1456.130590 | rostfritt stål | 30 | 36 | 6,3 | 59 | 5 | 67 | 4 | 2 | | | 352,05 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|