HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Ståldelar hållfasthetsklass 5.8.
Plastkulknopp i svart.
Utförande:Brunerat.Anmärkning:Spännspakar kan användas för enkla fastspännings- eller omkopplingsuppgifter.
Vid behov måste det finnas tillräckligt med utrymme för att spännspaken ska kunna vridas 360°.
På begäran:Ytterligare innergängor, passhål och specialutföranden.
Måttet “A” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0176_PB0 Spännspakar med passhål, 0° 104 kB

Ritningar

Spännspakar med passhål, 0°

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.InfästningsalternativXTA=HandtagslängdDD1D2HH2CADTillb.PrisBeställ
K0176.1102passhål102288,12410254032,5 81,58 SEK
K0176.1122passhål12251042812324636,5 101,28 SEK
K0176.1142passhål14251042812324636,5 101,28 SEK
K0176.1162passhål1628126,53313325241 122,37 SEK
K0176.1202passhål2032128,54113326149 169,62 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se