- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0112Säkerhets-spännspakar med innergänga |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Ståldelar hållfasthetsklass 5.8. Plastkulknopp i svart.Utförande:Plastbeläggning med fin struktur, svart.Manövrering:För att säkerhets-spännspaken ska kunna manövreras måste den tryckas in så långt på handtaget att kuggarna greppar fullständigt. Sedan kan man spänna eller lossa. Spärren lossas omedelbart med fjäderkraft så att säkerhetsfunktionen verkar igen. (Handtaget går lätt att vrida.)På begäran:Specialutföranden. Måtten “H1” och “A” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | X | T | A=Handtagslängd | A2 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | Antal tänder | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0112.1108 | M8 | 14 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 9,5 | 49,3 | 49,5 | 63,5 | 22 | | | 152,73 SEK | | K0112.1110 | M10 | 14 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 9,5 | 49,3 | 49,5 | 63,5 | 22 | | | 152,73 SEK | | K0112.1210 | M10 | 17 | 106 | 15 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51 | 10,5 | 56,3 | 56,5 | 74 | 24 | | | 186,52 SEK | | K0112.1212 | M12 | 17 | 106 | 15 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51 | 10,5 | 56,3 | 56,5 | 74 | 24 | | | 186,52 SEK | | K0112.1312 | M12 | 23 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 57,5 | 12,5 | 64,5 | 64,5 | 87,5 | 26 | | | 224,62 SEK | | K0112.1316 | M16 | 23 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 57,5 | 12,5 | 64,5 | 64,5 | 87,5 | 26 | | | 224,62 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|