HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Låsspak i rostfritt stål med yttergänga, gänginsats i rostfritt stål
K0121

Låsspak i rostfritt stål med yttergänga, gänginsats i rostfritt...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:

Greppspak av rostfritt stål 1.4308.
Övriga ståldelar av rostfritt stål 1.4305.

Utförande:Greppspak av elpolerat rostfritt stål.
Blanka ståldelar.
Anmärkning:Där L ≥ 60 mm är gänglängden 60 mm.På begäran:Ytterligare yttergängor, skruvlängder och specialutföranden.
Måttet “H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Ritningsinformation:
1) Plan ände DIN EN ISO 4753
Speciellt:
Rostfritt stålRoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0121 Låsspak i rostfritt stål med yttergänga, gänginsats i rostfritt stål 227 kB

Ritningar

Låsspak i rostfritt stål med yttergänga, gänginsats i rostfritt stål

Artikelöversikt (komprimerad)

Artikelval/-filter.
Beställningsnr.

Material
grundkropp
StorlekXDD1D2HH1H3H4AA1Antal
tänder
LCADTillb.PrisBeställ
K0121.1110X25rostfritt stål1M1019282040,5126568,5831072425 378,41 SEK
K0121.1110X30rostfritt stål1M1019282040,5126568,5831072430 378,41 SEK
K0121.1110X40rostfritt stål1M1019282040,5126568,5831072440 380,89 SEK
K0121.1110X50rostfritt stål1M1019282040,5126568,5831072450 380,89 SEK
K0121.1110X60rostfritt stål1M1019282040,5126568,5831072460 380,89 SEK
K0121.1112X25rostfritt stål1M1219282040,5126568,5831072425 378,41 SEK
K0121.1112X30rostfritt stål1M1219282040,5126568,5831072430 378,41 SEK
K0121.1112X40rostfritt stål1M1219282040,5126568,5831072440 380,89 SEK
K0121.1112X50rostfritt stål1M1219282040,5126568,5831072450 380,89 SEK
K0121.1112X60rostfritt stål1M1219282040,5126568,5831072460 380,89 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se