HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Platt låsspak i zinkgods med yttergänga, gänginsats i brunerat stål
K0737

Platt låsspak i zinkgods med yttergänga, gänginsats i brunerat...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Greppspak av zinkgods enligt DIN EN 12844.
Ståldelar i hållfasthetsklass 5.8.
Utförande:Greppspak med plastbeläggning.
Brunerade ståldelar.
Anmärkning:Levereras som standard i:
orange RAL 2004.

Där L ≥ 60 mm är gänglängden 60 mm.
På begäran:Ytterligare yttergängor, skruvlängder, färger och specialutföranden.
Måttet “H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Ritningsinformation:
1) Plan ände DIN EN ISO 4753
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0737 Platt låsspak i zinkgods med yttergänga, gänginsats i brunerat stål 195 kB

Ritningar

Platt låsspak i zinkgods med yttergänga, gänginsats i brunerat stål

Artikelöversikt (komprimerad)

Artikelval/-filter.
Beställningsnr.Färg
grundkropp
Grundkroppens
yta
StorlekXDD1D2HH1H2H3H4AA1BAntal
tänder
LCADTillb.PrisBeställ
K0737.2062X15ren orange RAL 2004plast-belagd2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 61,68 SEK
K0737.2062X20ren orange RAL 2004plast-belagd2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 61,68 SEK
K0737.2062X25ren orange RAL 2004plast-belagd2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 61,68 SEK
K0737.2062X30ren orange RAL 2004plast-belagd2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 61,68 SEK
K0737.2062X35ren orange RAL 2004plast-belagd2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 65,95 SEK
K0737.2062X40ren orange RAL 2004plast-belagd2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 65,95 SEK
K0737.2062X45ren orange RAL 2004plast-belagd2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 65,95 SEK
K0737.2062X50ren orange RAL 2004plast-belagd2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 65,95 SEK
K0737.2062X55ren orange RAL 2004plast-belagd2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 65,95 SEK
K0737.2062X60ren orange RAL 2004plast-belagd2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 65,95 SEK
K0737.2082X15ren orange RAL 2004plast-belagd2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 61,68 SEK
K0737.2082X20ren orange RAL 2004plast-belagd2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 61,68 SEK
K0737.2082X25ren orange RAL 2004plast-belagd2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 61,68 SEK
K0737.2082X30ren orange RAL 2004plast-belagd2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 61,68 SEK
K0737.2082X35ren orange RAL 2004plast-belagd2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 65,95 SEK
K0737.2082X40ren orange RAL 2004plast-belagd2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 65,95 SEK
K0737.2082X45ren orange RAL 2004plast-belagd2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 65,95 SEK
K0737.2082X50ren orange RAL 2004plast-belagd2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 65,95 SEK
K0737.2082X55ren orange RAL 2004plast-belagd2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 65,95 SEK
K0737.2082X60ren orange RAL 2004plast-belagd2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 65,95 SEK
K0737.2102X15ren orange RAL 2004plast-belagd2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 61,68 SEK
K0737.2102X20ren orange RAL 2004plast-belagd2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 61,68 SEK
K0737.2102X25ren orange RAL 2004plast-belagd2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 61,68 SEK
K0737.2102X30ren orange RAL 2004plast-belagd2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 61,68 SEK
K0737.2102X35ren orange RAL 2004plast-belagd2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 65,95 SEK
K0737.2102X40ren orange RAL 2004plast-belagd2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 65,95 SEK
K0737.2102X45ren orange RAL 2004plast-belagd2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 65,95 SEK
K0737.2102X50ren orange RAL 2004plast-belagd2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 65,95 SEK
K0737.2102X55ren orange RAL 2004plast-belagd2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 65,95 SEK
K0737.2102X60ren orange RAL 2004plast-belagd2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 65,95 SEK
K0737.3082X15ren orange RAL 2004plast-belagd3M81621,222371023,83842809111,72215 67,90 SEK
K0737.3082X20ren orange RAL 2004plast-belagd3M81621,222371023,83842809111,72220 67,90 SEK
K0737.3082X25ren orange RAL 2004plast-belagd3M81621,222371023,83842809111,72225 67,90 SEK
K0737.3082X30ren orange RAL 2004plast-belagd3M81621,222371023,83842809111,72230 67,90 SEK
K0737.3082X35ren orange RAL 2004plast-belagd3M81621,222371023,83842809111,72235 72,65 SEK
K0737.3082X40ren orange RAL 2004plast-belagd3M81621,222371023,83842809111,72240 72,65 SEK
K0737.3082X45ren orange RAL 2004plast-belagd3M81621,222371023,83842809111,72245 72,65 SEK
K0737.3082X50ren orange RAL 2004plast-belagd3M81621,222371023,83842809111,72250 72,65 SEK
K0737.3082X55ren orange RAL 2004plast-belagd3M81621,222371023,83842809111,72255 72,65 SEK
K0737.3082X60ren orange RAL 2004plast-belagd3M81621,222371023,83842809111,72260 72,65 SEK
K0737.3102X15ren orange RAL 2004plast-belagd3M101621,222371023,83842809111,72215 67,90 SEK
K0737.3102X20ren orange RAL 2004plast-belagd3M101621,222371023,83842809111,72220 67,90 SEK
K0737.3102X25ren orange RAL 2004plast-belagd3M101621,222371023,83842809111,72225 67,90 SEK
K0737.3102X30ren orange RAL 2004plast-belagd3M101621,222371023,83842809111,72230 67,90 SEK
K0737.3102X35ren orange RAL 2004plast-belagd3M101621,222371023,83842809111,72235 72,65 SEK
K0737.3102X40ren orange RAL 2004plast-belagd3M101621,222371023,83842809111,72240 72,65 SEK
K0737.3102X45ren orange RAL 2004plast-belagd3M101621,222371023,83842809111,72245 72,65 SEK
K0737.3102X50ren orange RAL 2004plast-belagd3M101621,222371023,83842809111,72250 72,65 SEK
K0737.3102X55ren orange RAL 2004plast-belagd3M101621,222371023,83842809111,72255 72,65 SEK
K0737.3102X60ren orange RAL 2004plast-belagd3M101621,222371023,83842809111,72260 72,65 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se