HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Platt låsspak i zinkgods med yttergänga, gänginsats i rostfritt stål
K0738

Platt låsspak i zinkgods med yttergänga, gänginsats i rostfritt...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:

Greppspak av zinkgods enligt DIN EN 12844.
Ståldelar av rostfritt stål 1.4305.

Utförande:Gripspak med plastbeläggning.
Blanka ståldelar.
Anmärkning:Levereras som standard i:
orange RAL 2004.

Där L ≥ 60 mm är gänglängden 60 mm.
På begäran:Ytterligare yttergängor, skruvlängder, färger och specialutföranden.
Måttet “H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Ritningsinformation:
1) Plan ände DIN EN ISO 4753
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0738 Platt låsspak i zinkgods med yttergänga, gänginsats i rostfritt stål 194 kB

Ritningar

Platt låsspak i zinkgods med yttergänga, gänginsats i rostfritt stål

Artikelöversikt (komprimerad)

Artikelval/-filter.
Beställningsnr.Färg
grundkropp
Grundkroppens
yta
StorlekXDD1D2HH1H2H3H4AA1BAntal
tänder
LCADTillb.PrisBeställ
K0738.2062X15ren orange RAL 2004plast-belagd2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 86,74 SEK
K0738.2062X20ren orange RAL 2004plast-belagd2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 86,74 SEK
K0738.2062X25ren orange RAL 2004plast-belagd2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 86,74 SEK
K0738.2062X30ren orange RAL 2004plast-belagd2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 86,74 SEK
K0738.2062X40ren orange RAL 2004plast-belagd2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 93,34 SEK
K0738.2062X50ren orange RAL 2004plast-belagd2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 93,34 SEK
K0738.2062X60ren orange RAL 2004plast-belagd2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 93,34 SEK
K0738.2082X15ren orange RAL 2004plast-belagd2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 86,74 SEK
K0738.2082X20ren orange RAL 2004plast-belagd2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 86,74 SEK
K0738.2082X25ren orange RAL 2004plast-belagd2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 86,74 SEK
K0738.2082X30ren orange RAL 2004plast-belagd2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 86,74 SEK
K0738.2082X40ren orange RAL 2004plast-belagd2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 93,34 SEK
K0738.2082X50ren orange RAL 2004plast-belagd2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 93,34 SEK
K0738.2082X60ren orange RAL 2004plast-belagd2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 93,34 SEK
K0738.2102X20ren orange RAL 2004plast-belagd2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 86,74 SEK
K0738.2102X25ren orange RAL 2004plast-belagd2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 86,74 SEK
K0738.2102X30ren orange RAL 2004plast-belagd2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 86,74 SEK
K0738.2102X40ren orange RAL 2004plast-belagd2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 93,34 SEK
K0738.2102X50ren orange RAL 2004plast-belagd2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 93,34 SEK
K0738.2102X60ren orange RAL 2004plast-belagd2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 93,34 SEK
K0738.3082X20ren orange RAL 2004plast-belagd3M81621,222371023,83842809111,72220 99,56 SEK
K0738.3082X25ren orange RAL 2004plast-belagd3M81621,222371023,83842809111,72225 99,56 SEK
K0738.3082X30ren orange RAL 2004plast-belagd3M81621,222371023,83842809111,72230 99,56 SEK
K0738.3082X40ren orange RAL 2004plast-belagd3M81621,222371023,83842809111,72240 106,25 SEK
K0738.3082X50ren orange RAL 2004plast-belagd3M81621,222371023,83842809111,72250 106,25 SEK
K0738.3082X60ren orange RAL 2004plast-belagd3M81621,222371023,83842809111,72260 106,25 SEK
K0738.3102X20ren orange RAL 2004plast-belagd3M101621,222371023,83842809111,72220 99,56 SEK
K0738.3102X25ren orange RAL 2004plast-belagd3M101621,222371023,83842809111,72225 99,56 SEK
K0738.3102X30ren orange RAL 2004plast-belagd3M101621,222371023,83842809111,72230 99,56 SEK
K0738.3102X40ren orange RAL 2004plast-belagd3M101621,222371023,83842809111,72240 106,25 SEK
K0738.3102X50ren orange RAL 2004plast-belagd3M101621,222371023,83842809111,72250 106,25 SEK
K0738.3102X60ren orange RAL 2004plast-belagd3M101621,222371023,83842809111,72260 106,25 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se