HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Låsspak i zinkgods med yttergänga och skyddslock, gänginsats i brunerat stål
K0122

Låsspak i zinkgods med yttergänga och skyddslock, gänginsats i...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:

Greppspak av zinkgods enligt DIN EN 12844.
Ståldelar i hållfasthetsklass 5.8.
Skyddshätta av rostfritt stål 1.4305.

Utförande:Greppspak med plastbeläggning.
Brunerade ståldelar.
Skyddshätta i blankt rostfritt stål.
Anmärkning:Levereras som standard i:
orange RAL 2004.

Där L ≥ 60 mm är gänglängden 60 mm.
På begäran:Ytterligare yttergängor, skruvlängder, färger och specialutföranden.
Måttet “H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Ritningsinformation:
1) Plan ände DIN EN ISO 4753
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0122 Låsspak i zinkgods med yttergänga och skyddslock, gänginsats i brunerat stål 313 kB

Ritningar

Låsspak i zinkgods med yttergänga och skyddslock, gänginsats i brunerat stål

Artikelöversikt (komprimerad)

Artikelval/-filter.
Beställningsnr.StorlekFärg
grundkropp
XLDD1D2BAA1HH1H2H3H4Antal
tänder
CADTillb.PrisBeställ
K0122.92062X152ren orange RAL 2004M61513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 68,69 SEK
K0122.92062X202ren orange RAL 2004M62013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 68,69 SEK
K0122.92062X252ren orange RAL 2004M62513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 68,69 SEK
K0122.92062X302ren orange RAL 2004M63013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 68,69 SEK
K0122.92062X352ren orange RAL 2004M63513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 72,39 SEK
K0122.92062X402ren orange RAL 2004M64013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 72,39 SEK
K0122.92062X452ren orange RAL 2004M64513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 72,39 SEK
K0122.92062X502ren orange RAL 2004M65013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 72,39 SEK
K0122.92062X552ren orange RAL 2004M65513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 72,39 SEK
K0122.92062X602ren orange RAL 2004M66013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 72,39 SEK
K0122.92082X152ren orange RAL 2004M81513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 68,69 SEK
K0122.92082X202ren orange RAL 2004M82013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 68,69 SEK
K0122.92082X252ren orange RAL 2004M82513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 68,69 SEK
K0122.92082X302ren orange RAL 2004M83013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 68,69 SEK
K0122.92082X352ren orange RAL 2004M83513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 72,39 SEK
K0122.92082X402ren orange RAL 2004M84013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 72,39 SEK
K0122.92082X452ren orange RAL 2004M84513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 72,39 SEK
K0122.92082X502ren orange RAL 2004M85013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 72,39 SEK
K0122.92082X552ren orange RAL 2004M85513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 72,39 SEK
K0122.92082X602ren orange RAL 2004M86013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 72,39 SEK
K0122.92102X152ren orange RAL 2004M101513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 68,69 SEK
K0122.92102X202ren orange RAL 2004M102013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 68,69 SEK
K0122.92102X252ren orange RAL 2004M102513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 68,69 SEK
K0122.92102X302ren orange RAL 2004M103013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 68,69 SEK
K0122.92102X352ren orange RAL 2004M103513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 72,39 SEK
K0122.92102X402ren orange RAL 2004M104013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 72,39 SEK
K0122.92102X452ren orange RAL 2004M104513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 72,39 SEK
K0122.92102X502ren orange RAL 2004M105013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 72,39 SEK
K0122.92102X552ren orange RAL 2004M105513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 72,39 SEK
K0122.92102X602ren orange RAL 2004M106013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 72,39 SEK
K0122.93082X153ren orange RAL 2004M81516212211809141,5102454,558,522 76,29 SEK
K0122.93082X203ren orange RAL 2004M82016212211809141,5102454,558,522 76,29 SEK
K0122.93082X253ren orange RAL 2004M82516212211809141,5102454,558,522 76,29 SEK
K0122.93082X303ren orange RAL 2004M83016212211809141,5102454,558,522 76,29 SEK
K0122.93082X353ren orange RAL 2004M83516212211809141,5102454,558,522 80,47 SEK
K0122.93082X403ren orange RAL 2004M84016212211809141,5102454,558,522 80,47 SEK
K0122.93082X453ren orange RAL 2004M84516212211809141,5102454,558,522 80,47 SEK
K0122.93082X503ren orange RAL 2004M85016212211809141,5102454,558,522 80,47 SEK
K0122.93082X553ren orange RAL 2004M85516212211809141,5102454,558,522 80,47 SEK
K0122.93082X603ren orange RAL 2004M86016212211809141,5102454,558,522 80,47 SEK
K0122.93102X153ren orange RAL 2004M101516212211809141,5102454,558,522 76,29 SEK
K0122.93102X203ren orange RAL 2004M102016212211809141,5102454,558,522 76,29 SEK
K0122.93102X253ren orange RAL 2004M102516212211809141,5102454,558,522 76,29 SEK
K0122.93102X303ren orange RAL 2004M103016212211809141,5102454,558,522 76,29 SEK
K0122.93102X353ren orange RAL 2004M103516212211809141,5102454,558,522 80,47 SEK
K0122.93102X403ren orange RAL 2004M104016212211809141,5102454,558,522 80,47 SEK
K0122.93102X453ren orange RAL 2004M104516212211809141,5102454,558,522 80,47 SEK
K0122.93102X503ren orange RAL 2004M105016212211809141,5102454,558,522 80,47 SEK
K0122.93102X553ren orange RAL 2004M105516212211809141,5102454,558,522 80,47 SEK
K0122.93102X603ren orange RAL 2004M106016212211809141,5102454,558,522 80,47 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se