HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Låsspak i zinkgods med innergänga och skyddslock, gänginsats i brunerat stål
K0122

Låsspak i zinkgods med innergänga och skyddslock, gänginsats i...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:

Greppspak av zinkgods enligt DIN EN 12844.
Ståldelar i hållfasthetsklass 5.8.
Skyddshätta av rostfritt stål 1.4305.

Utförande:Greppspak med plastbeläggning.
Brunerade ståldelar.
Skyddshätta i blankt rostfritt stål.
Anmärkning:Levereras som standard i:
orange RAL 2004.
På begäran:Ytterligare innergängor, färger och specialutföranden.
Måttet “H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0122 Låsspak i zinkgods med innergänga och skyddslock, gänginsats i brunerat stål 190 kB

Ritningar

Låsspak i zinkgods med innergänga och skyddslock, gänginsats i brunerat stål

Artikelöversikt (komprimerad)

Artikelval/-filter.
Beställningsnr.Färg
grundkropp
StorlekXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BAntal
tänder
CADTillb.PrisBeställ
K0122.92062ren orange RAL 20042M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 69,25 SEK
K0122.92082ren orange RAL 20042M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 69,25 SEK
K0122.93082ren orange RAL 20043M81416212241,5102454,558,580911122 76,53 SEK
K0122.93102ren orange RAL 20043M101416212241,5102454,558,580911122 76,53 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se