HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Låsspak i zinkgods med innergänga och skyddslock, gänginsats i rostfritt stål
K0123

Låsspak i zinkgods med innergänga och skyddslock, gänginsats i...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:

Greppspak av zinkgods enligt DIN EN 12844.
ståldelar av rostfritt stål 1.4305.
Skyddshätta av rostfritt stål 1.4305.

Utförande:Greppspakar med plastbeläggning
blanka ståldelar.
Anmärkning:Levereras som standard i:
orange RAL 2004.
På begäran:Ytterligare innergängor, färger och specialutföranden.
Måttet “H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0123 Låsspak i zinkgods med innergänga och skyddslock, gänginsats i rostfritt stål 192 kB

Ritningar

Låsspak i zinkgods med innergänga och skyddslock, gänginsats i rostfritt stål

Artikelöversikt (komprimerad)

Artikelval/-filter.
Beställningsnr.Färg
grundkropp
StorlekXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BAntal
tänder
CADTillb.PrisBeställ
K0123.92062ren orange RAL 20042M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 91,59 SEK
K0123.92082ren orange RAL 20042M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 91,59 SEK
K0123.93082ren orange RAL 20043M81416212241,5102454,558,580911122 104,03 SEK
K0123.93102ren orange RAL 20043M101416212241,5102454,558,580911122 104,03 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se