HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Låsspak i zinkgods med innergänga, gänginsats i rostfritt stål
K0117

Låsspak i zinkgods med innergänga, gänginsats i rostfritt stål

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:

Greppspak av zinkgods enligt DIN EN 12844.
Ståldelar av rostfritt stål 1.4305.

Utförande:Gripspak med plastbeläggning.
Blanka ståldelar.
Anmärkning:Levereras som standard i:
svart sidenmatt, silvermetallic.
På begäran:Ytterligare innergängor, färger och specialutföranden.
Måttet “H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0117 Låsspak i zinkgods med innergänga, gänginsats i rostfritt stål 210 kB

Ritningar

Låsspak i zinkgods med innergänga, gänginsats i rostfritt stål

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Färg
grundkropp
Storlek
 
XTDD1D2D3HH1H2H3H4AA1Antal-
tänder
CADTillb.PrisBeställ
K0117.1041svart sidenmatt1M4910131410,524,541532,535,5394616 67,99 SEK
K0117.1051svart sidenmatt1M5910131410,524,541532,535,5394616 67,99 SEK
K0117.1061svart sidenmatt1M6910131410,524,541532,535,5394616 67,99 SEK
K0117.2061svart sidenmatt2M61213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320 84,50 SEK
K0117.2081svart sidenmatt2M81213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320 84,50 SEK
K0117.3081svart sidenmatt3M8141621221737102357,561,5799022 95,67 SEK
K0117.3101svart sidenmatt3M10141621221737102357,561,5799022 95,67 SEK
K0117.4101svart sidenmatt4M10171925261942,5102667729510824 124,32 SEK
K0117.4121svart sidenmatt4M12171925261942,5102667729510824 124,32 SEK
K0117.5121svart sidenmatt5M122323303122491232798411012626 154,23 SEK
K0117.5161svart sidenmatt5M162323303122491232798411012626 154,23 SEK
K0117.1043silvermetallic1M4910131410,524,541532,535,5394616 67,99 SEK
K0117.1053silvermetallic1M5910131410,524,541532,535,5394616 67,99 SEK
K0117.1063silvermetallic1M6910131410,524,541532,535,5394616 67,99 SEK
K0117.2063silvermetallic2M61213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320 84,50 SEK
K0117.2083silvermetallic2M81213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320 84,50 SEK
K0117.3083silvermetallic3M8141621221737102357,561,5799022 95,67 SEK
K0117.3103silvermetallic3M10141621221737102357,561,5799022 95,67 SEK
K0117.4103silvermetallic4M10171925261942,5102667729510824 124,32 SEK
K0117.4123silvermetallic4M12171925261942,5102667729510824 124,32 SEK
K0117.5123silvermetallic5M122323303122491232798411012626 154,23 SEK
K0117.5163silvermetallic5M162323303122491232798411012626 154,23 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se