HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Låsspak i zinkgods med innergänga, blåpassiverad gänginsats i stål
K1659

Låsspak i zinkgods med innergänga, blåpassiverad gänginsats i...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Greppspak av zinkgods enligt DIN EN 12844.
Ståldelar i hållfasthetsklass 5.8.
Utförande:Greppspak med plastbeläggning.
Blåpassiverade ståldelar.
Anmärkning:Levereras som standard i:
orange RAL 2004, silvermetallic.
På begäran:Ytterligare innergängor, färger och specialutföranden.
Måttet “H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1659 Låsspak i zinkgods med innergänga, blåpassiverad gänginsats i stål 336 kB

Ritningar

Låsspak i zinkgods med innergänga, blåpassiverad gänginsats i stål

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Färg
grundkropp
Grundkroppens
yta
StorlekXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BAntal
tänder
CADTillb.PrisBeställ
K1659.0032ren orange RAL 2004plast-belagd0M3910131424,5414,530333037716 42,15 SEK
K1659.0033silvermetallicplast-belagd0M3910131424,5414,530333037716 42,15 SEK
K1659.0042ren orange RAL 2004plast-belagd0M4910131424,5414,530333037716 42,15 SEK
K1659.0043silvermetallicplast-belagd0M4910131424,5414,530333037716 42,15 SEK
K1659.0052ren orange RAL 2004plast-belagd0M5910131424,5414,530333037716 42,15 SEK
K1659.0053silvermetallicplast-belagd0M5910131424,5414,530333037716 42,15 SEK
K1659.1042ren orange RAL 2004plast-belagd1M4910131424,5414,531344047716 42,15 SEK
K1659.1043silvermetallicplast-belagd1M4910131424,5414,531344047716 42,15 SEK
K1659.1052ren orange RAL 2004plast-belagd1M5910131424,5414,531344047716 42,15 SEK
K1659.1053silvermetallicplast-belagd1M5910131424,5414,531344047716 42,15 SEK
K1659.1062ren orange RAL 2004plast-belagd1M6910131424,5414,531344047716 42,15 SEK
K1659.1063silvermetallicplast-belagd1M6910131424,5414,531344047716 42,15 SEK
K1659.2062ren orange RAL 2004plast-belagd2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 53,33 SEK
K1659.2063silvermetallicplast-belagd2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 53,33 SEK
K1659.2082ren orange RAL 2004plast-belagd2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 53,33 SEK
K1659.2083silvermetallicplast-belagd2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 53,33 SEK
K1659.3082ren orange RAL 2004plast-belagd3M81416212237102454,558,580911122 58,38 SEK
K1659.3083silvermetallicplast-belagd3M81416212237102454,558,580911122 58,38 SEK
K1659.3102ren orange RAL 2004plast-belagd3M101416212237102454,558,580911122 58,38 SEK
K1659.3103silvermetallicplast-belagd3M101416212237102454,558,580911122 58,38 SEK
K1659.4102ren orange RAL 2004plast-belagd4M1017192727,54310276367,5951091324 68,18 SEK
K1659.4103silvermetallicplast-belagd4M1017192727,54310276367,5951091324 68,18 SEK
K1659.4122ren orange RAL 2004plast-belagd4M1217192727,54310276367,5951091324 68,18 SEK
K1659.4123silvermetallicplast-belagd4M1217192727,54310276367,5951091324 68,18 SEK
K1659.5122ren orange RAL 2004plast-belagd5M1223233132491231,57377,51101261526 85,38 SEK
K1659.5123silvermetallicplast-belagd5M1223233132491231,57377,51101261526 85,38 SEK
K1659.5162ren orange RAL 2004plast-belagd5M1623233132491231,57377,51101261526 85,38 SEK
K1659.5163silvermetallicplast-belagd5M1623233132491231,57377,51101261526 85,38 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se