HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Antistatisk låsspak i plast med innergänga, gänginsats i brunerat stål
K0269

Antistatisk låsspak i plast med innergänga, gänginsats i...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Greppspak av förstärkt plast med kuggring av zinkgods.
Ståldelar hållfasthetsklass 5.8.
Utförande:Brunerade ståldelar, greppspak i grafitsvart.Användning:Känsliga elektriska resp. elektroniska delar, komponenter och enheter (ESD-känsliga delar) kan skadas eller till och med förstöras av elektrostatisk urladdning i närheten (ESD = electrostatic discharge).
En elektrostatisk urladdning kan orsakas av personer eller genom hantering av ESD-känsliga delar (t.ex. vid tillverkning, montering, transport, lagring osv.).
För att förhindra elektrostatisk urladdning måste produkter som används i närheten av elektroniken vara utrustade för elektrisk avledning enligt DIN EN 61340-5-1.
Dessa produkter kan användas för ESD-applikationer och ESD-skyddszoner (EPA) enligt DIN EN 61340-5-1.
Säkerhet:Dessa ESD-produkter kan även användas för enheter, komponenter och skyddssystem i områden med explosionsrisk.
När dessa ESD-produkter används förhindras elektrostatisk gnistbildning och därmed risken för antändning av gaser och damm som kan leda till explosion i slutna utrymmen.
För personskydd i områden med explosionsrisk måste tillverkaren av apparaten och den driftansvariga se till att ATEX-direktiven tillämpas och uppfylls.
Dessa ESD-produkter är testade med avseende på elektrisk avledningsförmåga av TÜV Süd.

Målgrupper:
Apparattillverkare som måste uppfylla ATEX Produktdirektiv 2014/34/EU.
Driftsansvariga som måste uppfylla ATEX Användardirektiv 1999/92/EG.
Speciellt:
  RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0269 Antistatisk låsspak i plast med innergänga, gänginsats i brunerat stål 215 kB
 ESD 202 kB
 Certification TÜV SÜD 156 kB

Ritningar

Antistatisk låsspak i plast med innergänga, gänginsats i brunerat stål

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.XAA1BDD1D2HH1H2H3H4TAntal
tänder
CADTillb.PrisBeställ
K0269.1120624M665759,513,51819,528,56,517,541,545,51220 69,92 SEK
K0269.1120824M865759,513,51819,528,56,517,541,545,51220 69,92 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se