HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Antibakteriell låsspak i plast med yttergänga, gänginsats i rostfritt stål
K0270

Antibakteriell låsspak i plast med yttergänga, gänginsats i...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:

Greppspak, skiffergrå av förstärkt plast, med kuggring av zinkgods.
Ståldelar av rostfritt stål 1.4305.

Utförande:Rostfritt stål, blankt.Anmärkning:Där L ≥ 60 mm är gänglängden 60 mm.Användning:De antibakteriella KIPP MEDI grip-produkterna är effektiva mot ett antal skadliga mikroorganismer, såsom bakterier, svamp, och även multiresistenta bakterier (till exempel MRSA).
I plasten finns hela tiden mikrosilverpartiklar som verkar antibakteriellt, och på det viset finns verkan kvar så länge produkten varar.

Verkningssätt:
På produktens yta störs skadliga mikroorganismers tillväxt effektivt med hjälp av silverjoner, vilket ger en kontinuerlig reducering av bakterier på MEDI grip-produkterna (testat och bekräftat via ackrediterat testlaboratorium).
Mellan reningscyklerna är infektionsrisken vid kontakt med dessa produkter betydligt mindre.
Fördelar:Fukt- och rengöringsmedelsbeständigt (vid desinfektion), inga toxiska biverkningar.Användning:På maskiner, apparater och anläggningar samt i anordningar som används i miljöer med höga hygienkrav (t.ex. sjukhus, läkarmottagningar, rehab-center och inom livsmedelsproduktionen) samt användning inom offentliga institutioner resp. institutioner med hög besöksfrekvens (t.ex. vårdhem och förskolor).Speciellt:
Rostfritt stål  RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0270 Antibakteriell låsspak i plast med yttergänga, gänginsats i rostfritt stål 153 kB
 MEDI grip 1,9 MB
 Certificate MEDIgrip 367 kB

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Färg
grundkropp
StorlekXDD1D2HH1H2H3H4AA1BAntal
tänder
LCADTillb.PrisBeställ
K0270.12206144X20skiffergrå RAL 70152M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 97,71 SEK
K0270.12208144X20skiffergrå RAL 70152M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 97,71 SEK
K0270.12210144X20skiffergrå RAL 70152M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 97,71 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se