HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Låsspak 2K med innergänga, gänginsats i rostfritt stål
K0126

Låsspak 2K med innergänga, gänginsats i rostfritt stål

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:

Greppspak:
Hårda komponenter i glasfiberförstärkt plast med kuggring av zinkgods.
Mjuka komponenter i Thermoflex baserade på SEBS.
Ståldelar:
Rostfritt stål, 1.4305.

Utförande:Blanka ståldelar.Anmärkning:De hårda och mjuka komponenterna levereras som standard i svartgrått RAL 7021.På begäran:Ytterligare innergängor, färgkombinationer och specialutföranden.
Måttet “H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Speciellt:
 RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0126 Låsspak 2K med innergänga, gänginsats i rostfritt stål 145 kB

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Material
komponent
XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1BAntal-
tänder
CADTillb.PrisBeställ
K0126.10401rostfritt stålM4910151624,54103033,540,148,110,116 57,95 SEK
K0126.10501rostfritt stålM5910151624,54103033,540,148,110,116 57,95 SEK
K0126.10601rostfritt stålM6910151624,54103033,540,148,110,116 57,95 SEK
K0126.20601rostfritt stålM61213,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,620 70,49 SEK
K0126.20801rostfritt stålM81213,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,620 70,49 SEK
K0126.30801rostfritt stålM81416212237101751,656,180,291,220,722 82,75 SEK
K0126.31001rostfritt stålM101416212237101751,656,180,291,220,722 82,75 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se