HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Låsspak i zinkgods med yttergänga, gänginsats i rostfritt stål
K0123

Låsspak i zinkgods med yttergänga, gänginsats i rostfritt stål

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:

Greppspak av zinkgods enligt DIN EN 12844.
Ståldelar av rostfritt stål 1.4305.

Utförande:Gripspak med plastbeläggning.
Blanka ståldelar.
Anmärkning:Levereras som standard i:
orange RAL 2004, rubinrött RAL 3003, silvermetallic.

Där L ≥ 60 mm är gänglängden 60 mm.
På begäran:Ytterligare yttergängor, skruvlängder, färger och specialutföranden.
Måttet “H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Ritningsinformation:
1) Plan ände DIN EN ISO 4753
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0123 Låsspak i zinkgods med yttergänga, gänginsats i rostfritt stål 349 kB

Ritningar

Låsspak i zinkgods med yttergänga, gänginsats i rostfritt stål

Artikelöversikt (komprimerad)

Artikelval/-filter.
Beställningsnr.Färg
grundkropp
Grundkroppens
yta
StorlekXDD1D2HH1H2H3H4AA1BAntal
tänder
LCADTillb.PrisBeställ
K0123.00427X10rubinrött RAL3003plast-belagd0M410131424,5414,53033303771610 64,30 SEK
K0123.0042X10ren orange RAL 2004plast-belagd0M410131424,5414,53033303771610 64,30 SEK
K0123.0043X10silvermetallicplast-belagd0M410131424,5414,53033303771610 64,30 SEK
K0123.00427X15rubinrött RAL3003plast-belagd0M410131424,5414,53033303771615 64,30 SEK
K0123.0042X15ren orange RAL 2004plast-belagd0M410131424,5414,53033303771615 64,30 SEK
K0123.0043X15silvermetallicplast-belagd0M410131424,5414,53033303771615 64,30 SEK
K0123.00427X20rubinrött RAL3003plast-belagd0M410131424,5414,53033303771620 64,30 SEK
K0123.0042X20ren orange RAL 2004plast-belagd0M410131424,5414,53033303771620 64,30 SEK
K0123.0043X20silvermetallicplast-belagd0M410131424,5414,53033303771620 64,30 SEK
K0123.00427X25rubinrött RAL3003plast-belagd0M410131424,5414,53033303771625 64,30 SEK
K0123.0042X25ren orange RAL 2004plast-belagd0M410131424,5414,53033303771625 64,30 SEK
K0123.0043X25silvermetallicplast-belagd0M410131424,5414,53033303771625 64,30 SEK
K0123.00527X10rubinrött RAL3003plast-belagd0M510131424,5414,53033303771610 64,30 SEK
K0123.0052X10ren orange RAL 2004plast-belagd0M510131424,5414,53033303771610 64,30 SEK
K0123.0053X10silvermetallicplast-belagd0M510131424,5414,53033303771610 64,30 SEK
K0123.00527X15rubinrött RAL3003plast-belagd0M510131424,5414,53033303771615 64,30 SEK
K0123.0052X15ren orange RAL 2004plast-belagd0M510131424,5414,53033303771615 64,30 SEK
K0123.0053X15silvermetallicplast-belagd0M510131424,5414,53033303771615 64,30 SEK
K0123.00527X20rubinrött RAL3003plast-belagd0M510131424,5414,53033303771620 64,30 SEK
K0123.0052X20ren orange RAL 2004plast-belagd0M510131424,5414,53033303771620 64,30 SEK
K0123.0053X20silvermetallicplast-belagd0M510131424,5414,53033303771620 64,30 SEK
K0123.00527X25rubinrött RAL3003plast-belagd0M510131424,5414,53033303771625 64,30 SEK
K0123.0052X25ren orange RAL 2004plast-belagd0M510131424,5414,53033303771625 64,30 SEK
K0123.0053X25silvermetallicplast-belagd0M510131424,5414,53033303771625 64,30 SEK
K0123.10527X10rubinrött RAL3003plast-belagd1M510131424,5414,53134404771610 64,30 SEK
K0123.1052X10ren orange RAL 2004plast-belagd1M510131424,5414,53134404771610 64,30 SEK
K0123.1053X10silvermetallicplast-belagd1M510131424,5414,53134404771610 64,30 SEK
K0123.10527X15rubinrött RAL3003plast-belagd1M510131424,5414,53134404771615 64,30 SEK
K0123.1052X15ren orange RAL 2004plast-belagd1M510131424,5414,53134404771615 64,30 SEK
K0123.1053X15silvermetallicplast-belagd1M510131424,5414,53134404771615 64,30 SEK
K0123.10527X20rubinrött RAL3003plast-belagd1M510131424,5414,53134404771620 64,30 SEK
K0123.1052X20ren orange RAL 2004plast-belagd1M510131424,5414,53134404771620 64,30 SEK
K0123.1053X20silvermetallicplast-belagd1M510131424,5414,53134404771620 64,30 SEK
K0123.10527X25rubinrött RAL3003plast-belagd1M510131424,5414,53134404771625 64,30 SEK
K0123.1052X25ren orange RAL 2004plast-belagd1M510131424,5414,53134404771625 64,30 SEK
K0123.1053X25silvermetallicplast-belagd1M510131424,5414,53134404771625 64,30 SEK
K0123.10627X10rubinrött RAL3003plast-belagd1M610131424,5414,53134404771610 64,30 SEK
K0123.1062X10ren orange RAL 2004plast-belagd1M610131424,5414,53134404771610 64,30 SEK
K0123.1063X10silvermetallicplast-belagd1M610131424,5414,53134404771610 64,30 SEK
K0123.10627X15rubinrött RAL3003plast-belagd1M610131424,5414,53134404771615 64,30 SEK
K0123.1062X15ren orange RAL 2004plast-belagd1M610131424,5414,53134404771615 64,30 SEK
K0123.1063X15silvermetallicplast-belagd1M610131424,5414,53134404771615 64,30 SEK
K0123.10627X20rubinrött RAL3003plast-belagd1M610131424,5414,53134404771620 64,30 SEK
K0123.1062X20ren orange RAL 2004plast-belagd1M610131424,5414,53134404771620 64,30 SEK
K0123.1063X20silvermetallicplast-belagd1M610131424,5414,53134404771620 64,30 SEK
K0123.10627X25rubinrött RAL3003plast-belagd1M610131424,5414,53134404771625 64,30 SEK
K0123.1062X25ren orange RAL 2004plast-belagd1M610131424,5414,53134404771625 64,30 SEK
K0123.1063X25silvermetallicplast-belagd1M610131424,5414,53134404771625 64,30 SEK
K0123.10627X30rubinrött RAL3003plast-belagd1M610131424,5414,53134404771630 64,30 SEK
K0123.1062X30ren orange RAL 2004plast-belagd1M610131424,5414,53134404771630 64,30 SEK
K0123.1063X30silvermetallicplast-belagd1M610131424,5414,53134404771630 64,30 SEK
K0123.10627X40rubinrött RAL3003plast-belagd1M610131424,5414,53134404771640 69,54 SEK
K0123.1062X40ren orange RAL 2004plast-belagd1M610131424,5414,53134404771640 69,54 SEK
K0123.1063X40silvermetallicplast-belagd1M610131424,5414,53134404771640 69,54 SEK
K0123.10627X50rubinrött RAL3003plast-belagd1M610131424,5414,53134404771650 69,54 SEK
K0123.1062X50ren orange RAL 2004plast-belagd1M610131424,5414,53134404771650 69,54 SEK
K0123.1063X50silvermetallicplast-belagd1M610131424,5414,53134404771650 69,54 SEK
K0123.20627X15rubinrött RAL3003plast-belagd2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 79,94 SEK
K0123.2062X15ren orange RAL 2004plast-belagd2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 79,94 SEK
K0123.2063X15silvermetallicplast-belagd2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 79,94 SEK
K0123.20627X20rubinrött RAL3003plast-belagd2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 79,94 SEK
K0123.2062X20ren orange RAL 2004plast-belagd2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 79,94 SEK
K0123.2063X20silvermetallicplast-belagd2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 79,94 SEK
K0123.20627X25rubinrött RAL3003plast-belagd2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 79,94 SEK
K0123.2062X25ren orange RAL 2004plast-belagd2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 79,94 SEK
K0123.2063X25silvermetallicplast-belagd2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 79,94 SEK
K0123.20627X30rubinrött RAL3003plast-belagd2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 79,94 SEK
K0123.2062X30ren orange RAL 2004plast-belagd2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 79,94 SEK
K0123.2063X30silvermetallicplast-belagd2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 79,94 SEK
K0123.20627X40rubinrött RAL3003plast-belagd2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 85,86 SEK
K0123.2062X40ren orange RAL 2004plast-belagd2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 85,86 SEK
K0123.2063X40silvermetallicplast-belagd2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 85,86 SEK
K0123.20627X50rubinrött RAL3003plast-belagd2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 85,86 SEK
K0123.2062X50ren orange RAL 2004plast-belagd2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 85,86 SEK
K0123.2063X50silvermetallicplast-belagd2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 85,86 SEK
K0123.20627X60rubinrött RAL3003plast-belagd2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 85,86 SEK
K0123.2062X60ren orange RAL 2004plast-belagd2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 85,86 SEK
K0123.2063X60silvermetallicplast-belagd2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 85,86 SEK
K0123.20827X15rubinrött RAL3003plast-belagd2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 79,94 SEK
K0123.2082X15ren orange RAL 2004plast-belagd2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 79,94 SEK
K0123.2083X15silvermetallicplast-belagd2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 79,94 SEK
K0123.20827X20rubinrött RAL3003plast-belagd2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 79,94 SEK
K0123.2082X20ren orange RAL 2004plast-belagd2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 79,94 SEK
K0123.2083X20silvermetallicplast-belagd2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 79,94 SEK
K0123.20827X25rubinrött RAL3003plast-belagd2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 79,94 SEK
K0123.2082X25ren orange RAL 2004plast-belagd2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 79,94 SEK
K0123.2083X25silvermetallicplast-belagd2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 79,94 SEK
K0123.20827X30rubinrött RAL3003plast-belagd2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 79,94 SEK
K0123.2082X30ren orange RAL 2004plast-belagd2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 79,94 SEK
K0123.2083X30silvermetallicplast-belagd2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 79,94 SEK
K0123.20827X40rubinrött RAL3003plast-belagd2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 85,86 SEK
K0123.2082X40ren orange RAL 2004plast-belagd2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 85,86 SEK
K0123.2083X40silvermetallicplast-belagd2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 85,86 SEK
K0123.20827X50rubinrött RAL3003plast-belagd2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 85,86 SEK
K0123.2082X50ren orange RAL 2004plast-belagd2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 85,86 SEK
K0123.2083X50silvermetallicplast-belagd2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 85,86 SEK
K0123.20827X60rubinrött RAL3003plast-belagd2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 85,86 SEK
K0123.2082X60ren orange RAL 2004plast-belagd2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 85,86 SEK
K0123.2083X60silvermetallicplast-belagd2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 85,86 SEK
K0123.21027X20rubinrött RAL3003plast-belagd2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 79,94 SEK
K0123.2102X20ren orange RAL 2004plast-belagd2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 79,94 SEK
K0123.2103X20silvermetallicplast-belagd2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 79,94 SEK
K0123.21027X25rubinrött RAL3003plast-belagd2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 79,94 SEK
K0123.2102X25ren orange RAL 2004plast-belagd2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 79,94 SEK
K0123.2103X25silvermetallicplast-belagd2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 79,94 SEK
K0123.21027X30rubinrött RAL3003plast-belagd2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 79,94 SEK
K0123.2102X30ren orange RAL 2004plast-belagd2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 79,94 SEK
K0123.2103X30silvermetallicplast-belagd2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 79,94 SEK
K0123.21027X40rubinrött RAL3003plast-belagd2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 85,86 SEK
K0123.2102X40ren orange RAL 2004plast-belagd2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 85,86 SEK
K0123.2103X40silvermetallicplast-belagd2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 85,86 SEK
K0123.21027X50rubinrött RAL3003plast-belagd2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 85,86 SEK
K0123.2102X50ren orange RAL 2004plast-belagd2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 85,86 SEK
K0123.2103X50silvermetallicplast-belagd2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 85,86 SEK
K0123.21027X60rubinrött RAL3003plast-belagd2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 85,86 SEK
K0123.2103X60silvermetallicplast-belagd2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 85,86 SEK
K0123.2102X60ren orange RAL 2004plast-belagd2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 85,86 SEK
K0123.30827X20rubinrött RAL3003plast-belagd3M816212237102454,558,58091112220 91,69 SEK
K0123.3082X20ren orange RAL 2004plast-belagd3M816212237102454,558,58091112220 91,69 SEK
K0123.3083X20silvermetallicplast-belagd3M816212237102454,558,58091112220 91,69 SEK
K0123.30827X25rubinrött RAL3003plast-belagd3M816212237102454,558,58091112225 91,69 SEK
K0123.3082X25ren orange RAL 2004plast-belagd3M816212237102454,558,58091112225 91,69 SEK
K0123.3083X25silvermetallicplast-belagd3M816212237102454,558,58091112225 91,69 SEK
K0123.30827X30rubinrött RAL3003plast-belagd3M816212237102454,558,58091112230 91,69 SEK
K0123.3082X30ren orange RAL 2004plast-belagd3M816212237102454,558,58091112230 91,69 SEK
K0123.3083X30silvermetallicplast-belagd3M816212237102454,558,58091112230 91,69 SEK
K0123.30827X40rubinrött RAL3003plast-belagd3M816212237102454,558,58091112240 97,81 SEK
K0123.3082X40ren orange RAL 2004plast-belagd3M816212237102454,558,58091112240 97,81 SEK
K0123.3083X40silvermetallicplast-belagd3M816212237102454,558,58091112240 97,81 SEK
K0123.30827X50rubinrött RAL3003plast-belagd3M816212237102454,558,58091112250 97,81 SEK
K0123.3082X50ren orange RAL 2004plast-belagd3M816212237102454,558,58091112250 97,81 SEK
K0123.3083X50silvermetallicplast-belagd3M816212237102454,558,58091112250 97,81 SEK
K0123.30827X60rubinrött RAL3003plast-belagd3M816212237102454,558,58091112260 97,81 SEK
K0123.3082X60ren orange RAL 2004plast-belagd3M816212237102454,558,58091112260 97,81 SEK
K0123.3083X60silvermetallicplast-belagd3M816212237102454,558,58091112260 97,81 SEK
K0123.31027X20rubinrött RAL3003plast-belagd3M1016212237102454,558,58091112220 91,69 SEK
K0123.3102X20ren orange RAL 2004plast-belagd3M1016212237102454,558,58091112220 91,69 SEK
K0123.3103X20silvermetallicplast-belagd3M1016212237102454,558,58091112220 91,69 SEK
K0123.31027X25rubinrött RAL3003plast-belagd3M1016212237102454,558,58091112225 91,69 SEK
K0123.3102X25ren orange RAL 2004plast-belagd3M1016212237102454,558,58091112225 91,69 SEK
K0123.3103X25silvermetallicplast-belagd3M1016212237102454,558,58091112225 91,69 SEK
K0123.31027X30rubinrött RAL3003plast-belagd3M1016212237102454,558,58091112230 91,69 SEK
K0123.3102X30ren orange RAL 2004plast-belagd3M1016212237102454,558,58091112230 91,69 SEK
K0123.3103X30silvermetallicplast-belagd3M1016212237102454,558,58091112230 91,69 SEK
K0123.31027X40rubinrött RAL3003plast-belagd3M1016212237102454,558,58091112240 97,81 SEK
K0123.3102X40ren orange RAL 2004plast-belagd3M1016212237102454,558,58091112240 97,81 SEK
K0123.3103X40silvermetallicplast-belagd3M1016212237102454,558,58091112240 97,81 SEK
K0123.31027X50rubinrött RAL3003plast-belagd3M1016212237102454,558,58091112250 97,81 SEK
K0123.3102X50ren orange RAL 2004plast-belagd3M1016212237102454,558,58091112250 97,81 SEK
K0123.3103X50silvermetallicplast-belagd3M1016212237102454,558,58091112250 97,81 SEK
K0123.31027X60rubinrött RAL3003plast-belagd3M1016212237102454,558,58091112260 97,81 SEK
K0123.3102X60ren orange RAL 2004plast-belagd3M1016212237102454,558,58091112260 97,81 SEK
K0123.3103X60silvermetallicplast-belagd3M1016212237102454,558,58091112260 97,81 SEK
K0123.41227X25rubinrött RAL3003plast-belagd4M12192727,54310276367,595109132425 122,67 SEK
K0123.4122X25ren orange RAL 2004plast-belagd4M12192727,54310276367,595109132425 122,67 SEK
K0123.4123X25silvermetallicplast-belagd4M12192727,54310276367,595109132425 122,67 SEK
K0123.41227X30rubinrött RAL3003plast-belagd4M12192727,54310276367,595109132430 122,67 SEK
K0123.4122X30ren orange RAL 2004plast-belagd4M12192727,54310276367,595109132430 122,67 SEK
K0123.4123X30silvermetallicplast-belagd4M12192727,54310276367,595109132430 122,67 SEK
K0123.41227X40rubinrött RAL3003plast-belagd4M12192727,54310276367,595109132440 130,34 SEK
K0123.4122X40ren orange RAL 2004plast-belagd4M12192727,54310276367,595109132440 130,34 SEK
K0123.4123X40silvermetallicplast-belagd4M12192727,54310276367,595109132440 130,34 SEK
K0123.41227X50rubinrött RAL3003plast-belagd4M12192727,54310276367,595109132450 130,34 SEK
K0123.4122X50ren orange RAL 2004plast-belagd4M12192727,54310276367,595109132450 130,34 SEK
K0123.4123X50silvermetallicplast-belagd4M12192727,54310276367,595109132450 130,34 SEK
K0123.41227X60rubinrött RAL3003plast-belagd4M12192727,54310276367,595109132460 130,34 SEK
K0123.4122X60ren orange RAL 2004plast-belagd4M12192727,54310276367,595109132460 130,34 SEK
K0123.4123X60silvermetallicplast-belagd4M12192727,54310276367,595109132460 130,34 SEK
K0123.51627X30rubinrött RAL3003plast-belagd5M16233132491231,57377,5110126152630 155,79 SEK
K0123.5162X30ren orange RAL 2004plast-belagd5M16233132491231,57377,5110126152630 155,79 SEK
K0123.5163X30silvermetallicplast-belagd5M16233132491231,57377,5110126152630 155,79 SEK
K0123.51627X40rubinrött RAL3003plast-belagd5M16233132491231,57377,5110126152640 169,19 SEK
K0123.5162X40ren orange RAL 2004plast-belagd5M16233132491231,57377,5110126152640 169,19 SEK
K0123.5163X40silvermetallicplast-belagd5M16233132491231,57377,5110126152640 169,19 SEK
K0123.51627X50rubinrött RAL3003plast-belagd5M16233132491231,57377,5110126152650 169,19 SEK
K0123.5162X50ren orange RAL 2004plast-belagd5M16233132491231,57377,5110126152650 169,19 SEK
K0123.5163X50silvermetallicplast-belagd5M16233132491231,57377,5110126152650 169,19 SEK
K0123.51627X60rubinrött RAL3003plast-belagd5M16233132491231,57377,5110126152660 169,19 SEK
K0123.5162X60ren orange RAL 2004plast-belagd5M16233132491231,57377,5110126152660 169,19 SEK
K0123.5163X60silvermetallicplast-belagd5M16233132491231,57377,5110126152660 169,19 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se