HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Plattor för justerbara fötter i zinkgods eller rostfritt stål, Form B
K0425_B

Plattor för justerbara fötter i zinkgods eller rostfritt stål,...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Platta i zinkgods eller rostfritt stål 1.4305.
Glidskyddsplatta i termoplastisk elastomer.
Utförande:Platta i zinkgods, svart pulverlackerat. Platta i blankt rostfritt stål.Anmärkning:De justerbara fötterna består av en platta och en gängad spindel. Varje platta kan kombineras med varje spindel.
Glidskyddsplattan absorberar vibrationer och hindrar foten från att glida.
Lämpliga gängade spindlar, se K0427.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0425_B Plattor för justerbara fötter i zinkgods eller rostfritt stål, Form B 179 kB
 Tekniska anvisningar för justerbara fötter 547 kB

Ritningar

Plattor för justerbara fötter i zinkgods eller rostfritt stål, Form B

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormMaterial
grundkropp
D

AHBelastningsförmåga
max. kN
CADTillb.PrisBeställ
K0425.20601Bzink60-2035  89,49 SEK
K0425.20801Bzink80-2035  111,63 SEK
K0425.21001Bzink100-2035  156,47 SEK
K0425.21201Bzink120-2035  188,77 SEK
K0425.20602Brostfritt stål60-2045  193,42 SEK
K0425.20802Brostfritt stål80-2045  270,47 SEK
K0425.21002Brostfritt stål100-2045  421,90 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se