HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Plattor för justerbara fötter i stål eller rostfritt stål, Form C
K0672_C

Plattor för justerbara fötter i stål eller rostfritt stål, Form...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Platta i stål eller rostfritt stål 1.4301.Utförande:Stål förkromat.
Rostfritt stål polerat.
Anmärkning:De justerbara fötterna består av en platta och en gängad spindel.
Varje platta kan kombineras med varje spindel.
Passande gängade spindlar, se K0669.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0672_C Plattor för justerbara fötter i stål eller rostfritt stål, Form C 141 kB

Ritningar

Plattor för justerbara fötter i stål eller rostfritt stål, Form C

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Material
grundkropp
FormDBelastningsförmåga
max. kN
CADTillb.PrisBeställ
K0672.30801stålC8020 51,30 SEK
K0672.30802rostfritt stålC8020 139,08 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se