- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0428_APlattor för justerbara fötter ECO, Form A |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Platta i termoplast, zinkgods eller rostfritt stål 1.4305.Utförande:Platta i svart termoplast. Platta i zinkgods, blåförzinkat. Platta i blankt rostfritt stål.Anmärkning:De justerbara ECO-fötterna består av en platta och en gängad spindel. Varje platta kan kombineras med varje spindel. Passande gängade spindlar, se K0429.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | Material grundkropp | D | H | Belastningsförmåga max. kN | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0428.10301 | A | zink | 30 | 11,5 | 16 | | | 32,05 SEK | | K0428.10401 | A | zink | 40 | 12 | 18 | | | 35,16 SEK | | K0428.10501 | A | zink | 50 | 14,5 | 20 | | | 37,40 SEK | | K0428.10302 | A | rostfritt stål | 30 | 11,5 | 22 | | | 70,42 SEK | | K0428.10402 | A | rostfritt stål | 40 | 12 | 24 | | | 94,02 SEK | | K0428.10502 | A | rostfritt stål | 50 | 14,5 | 26 | | | 117,72 SEK | | K0428.10303 | A | termoplast | 30 | 11,5 | 15 | | | 8,65 SEK | | K0428.10403 | A | termoplast | 40 | 12 | 15 | | | 8,94 SEK | | K0428.10503 | A | termoplast | 50 | 14,5 | 15 | | | 9,43 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|