HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Maskinfötter, Form B
K0687_B

Maskinfötter, Form B

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Metalldelar i stål hållfasthetsklass 5.6.
Elastomer naturgummi,
hårdhet medel, 60° Shore A.
Utförande:Förzinkat stålAnmärkning:Maskinfötter är beprövade, universellt användbara element för elastisk lagring i alla typer av maskiner. Maskinfötter används ofta överallt där man vill undvika stora horisontella rörelser. Fötternas horisontella styvhet är högre i alla riktningar än den vertikala styvheten. Om de används på rätt sätt förhindrar de vibrationer och buller på ett utmärkt sätt.

Särskilt i situationer där man kan räkna med stora dragkrafter (t.ex. inom skeppsbyggnad) är maskinfötterna med brytsäkring speciellt lämpliga.

Angivna belastningsdata är riktvärden för statisk belastning vid en gummihårdhet på 60° Shore A.

Hålen D2 kan även tvärtemot vad ritningen visar vara utförda som avlånga hål (ovala).
På begäran:Maskinfötter med gummihårdhet 40° eller 70° Shore A.Ritningsinformation:
1) med brytsäkring
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0687_B Maskinfötter, Form B 213 kB

Ritningar

Maskinfötter, Form B

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormUtförande 1ADD1D2HLBelastningsförmåga
max. kN
CADTillb.PrisBeställ
K0687.150060Butan brytsäkring132150M1612,5511688 437,29 SEK
K0687.150160Bmed brytsäkring132150M1612,5511688 585,81 SEK

Fler artiklar i denna kategori

Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se