- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0678_OBJusterbara fötter utan hål |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Fotplatta och gängad spindel i stål.Utförande:Fotplatta och gängad spindel förzinkade.Anmärkning:Den gängade spindeln är vridbart fastpressad i fotplattan. NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Utförande 1 | D | D1 | H | H1 | L | SW | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0678.03008X016 | utan hål | 30 | M8 | 11 | 27 | 16 | 13 | | | 5,70 SEK | | K0678.03008X020 | utan hål | 30 | M8 | 11 | 31 | 20 | 13 | | | 5,80 SEK | | K0678.03008X030 | utan hål | 30 | M8 | 11 | 41 | 30 | 13 | | | 6,18 SEK | | K0678.03008X040 | utan hål | 30 | M8 | 11 | 51 | 40 | 13 | | | 6,56 SEK | | K0678.03008X050 | utan hål | 30 | M8 | 11 | 61 | 50 | 13 | | | 6,84 SEK | | K0678.03010X016 | utan hål | 30 | M10 | 12,5 | 28,5 | 16 | 17 | | | 6,56 SEK | | K0678.03010X020 | utan hål | 30 | M10 | 12,5 | 32,5 | 20 | 17 | | | 6,75 SEK | | K0678.03010X030 | utan hål | 30 | M10 | 12,5 | 42,5 | 30 | 17 | | | 6,84 SEK | | K0678.03010X040 | utan hål | 30 | M10 | 12,5 | 52,5 | 40 | 17 | | | 7,51 SEK | | K0678.03010X050 | utan hål | 30 | M10 | 12,5 | 62,5 | 50 | 17 | | | 7,70 SEK | | K0678.03010X060 | utan hål | 30 | M10 | 12,5 | 72,5 | 60 | 17 | | | 7,89 SEK | | K0678.04008X016 | utan hål | 40 | M8 | 11 | 27 | 16 | 13 | | | 6,84 SEK | | K0678.04008X020 | utan hål | 40 | M8 | 11 | 31 | 20 | 13 | | | 7,03 SEK | | K0678.04008X030 | utan hål | 40 | M8 | 11 | 41 | 30 | 13 | | | 7,32 SEK | | K0678.04008X040 | utan hål | 40 | M8 | 11 | 51 | 40 | 13 | | | 7,51 SEK | | K0678.04008X050 | utan hål | 40 | M8 | 11 | 61 | 50 | 13 | | | 7,70 SEK | | K0678.04010X016 | utan hål | 40 | M10 | 11 | 27 | 16 | 17 | | | 7,60 SEK | | K0678.04010X020 | utan hål | 40 | M10 | 11 | 31 | 20 | 17 | | | 7,60 SEK | | K0678.04010X030 | utan hål | 40 | M10 | 11 | 41 | 30 | 17 | | | 7,79 SEK | | K0678.04010X040 | utan hål | 40 | M10 | 11 | 51 | 40 | 17 | | | 8,17 SEK | | K0678.04010X050 | utan hål | 40 | M10 | 11 | 61 | 50 | 17 | | | 8,65 SEK | | K0678.04010X060 | utan hål | 40 | M10 | 11 | 71 | 60 | 17 | | | 8,74 SEK | | K0678.05008X016 | utan hål | 50 | M8 | 12,5 | 28,5 | 16 | 13 | | | 8,27 SEK | | K0678.05008X020 | utan hål | 50 | M8 | 12,5 | 32,5 | 20 | 13 | | | 8,36 SEK | | K0678.05008X030 | utan hål | 50 | M8 | 12,5 | 42,5 | 30 | 13 | | | 8,74 SEK | | K0678.05008X040 | utan hål | 50 | M8 | 12,5 | 52,5 | 40 | 13 | | | 8,93 SEK | | K0678.05008X050 | utan hål | 50 | M8 | 12,5 | 62,5 | 50 | 13 | | | 9,12 SEK | | K0678.05010X016 | utan hål | 50 | M10 | 14 | 30 | 16 | 17 | | | 8,93 SEK | | K0678.05010X020 | utan hål | 50 | M10 | 14 | 34 | 20 | 17 | | | 9,03 SEK | | K0678.05010X030 | utan hål | 50 | M10 | 14 | 44 | 30 | 17 | | | 9,12 SEK | | K0678.05010X040 | utan hål | 50 | M10 | 14 | 54 | 40 | 17 | | | 9,60 SEK | | K0678.05010X050 | utan hål | 50 | M10 | 14 | 64 | 50 | 17 | | | 9,98 SEK | | K0678.05010X060 | utan hål | 50 | M10 | 14 | 74 | 60 | 17 | | | 10,26 SEK | | K0678.06008X016 | utan hål | 60 | M8 | 13,5 | 29,5 | 16 | 13 | | | 11,97 SEK | | K0678.06008X020 | utan hål | 60 | M8 | 13,5 | 33,5 | 20 | 13 | | | 12,07 SEK | | K0678.06008X030 | utan hål | 60 | M8 | 13,5 | 43,5 | 30 | 13 | | | 12,26 SEK | | K0678.06008X040 | utan hål | 60 | M8 | 13,5 | 53,5 | 40 | 13 | | | 12,54 SEK | | K0678.06008X050 | utan hål | 60 | M8 | 13,5 | 63,5 | 50 | 13 | | | 12,83 SEK | | K0678.06010X016 | utan hål | 60 | M10 | 15 | 31 | 16 | 17 | | | 12,54 SEK | | K0678.06010X020 | utan hål | 60 | M10 | 15 | 35 | 20 | 17 | | | 12,73 SEK | | K0678.06010X030 | utan hål | 60 | M10 | 15 | 45 | 30 | 17 | | | 12,92 SEK | | K0678.06010X040 | utan hål | 60 | M10 | 15 | 55 | 40 | 17 | | | 13,40 SEK | | K0678.06010X050 | utan hål | 60 | M10 | 15 | 65 | 50 | 17 | | | 13,59 SEK | | K0678.06010X060 | utan hål | 60 | M10 | 15 | 75 | 60 | 17 | | | 13,87 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|