- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0678_MBJusterbara fötter med hål |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Fotplatta och gängad spindel i stål.Utförande:Fotplatta och gängad spindel förzinkade.Anmärkning:Den gängade spindeln är vridbart fastpressad i fotplattan.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Utförande 1 | A | D | D1 | D2 | H | H1 | L | SW | Belastningsförmåga max. kN (endast vid statisk belastning) | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0678.13008X016 | med hål | 24,3 | 30 | M8 | 4 | 11 | 27 | 16 | 13 | 2,5 | | | 6,02 SEK | | K0678.13008X020 | med hål | 24,3 | 30 | M8 | 4 | 11 | 31 | 20 | 13 | 2,5 | | | 6,12 SEK | | K0678.13008X030 | med hål | 24,3 | 30 | M8 | 4 | 11 | 41 | 30 | 13 | 2,5 | | | 6,51 SEK | | K0678.13008X040 | med hål | 24,3 | 30 | M8 | 4 | 11 | 51 | 40 | 13 | 2,5 | | | 6,90 SEK | | K0678.13008X050 | med hål | 24,3 | 30 | M8 | 4 | 11 | 61 | 50 | 13 | 2,5 | | | 7,19 SEK | | K0678.13010X016 | med hål | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 28,5 | 16 | 17 | 3,5 | | | 6,90 SEK | | K0678.13010X020 | med hål | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 32,5 | 20 | 17 | 3,5 | | | 7,09 SEK | | K0678.13010X030 | med hål | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 42,5 | 30 | 17 | 3,5 | | | 7,19 SEK | | K0678.13010X040 | med hål | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 52,5 | 40 | 17 | 3,5 | | | 7,96 SEK | | K0678.13010X050 | med hål | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 62,5 | 50 | 17 | 3,5 | | | 8,16 SEK | | K0678.13010X060 | med hål | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 72,5 | 60 | 17 | 3,5 | | | 8,35 SEK | | K0678.14008X016 | med hål | 30 | 40 | M8 | 5 | 11 | 27 | 16 | 13 | 2,5 | | | 7,19 SEK | | K0678.14008X020 | med hål | 30 | 40 | M8 | 5 | 11 | 31 | 20 | 13 | 2,5 | | | 7,48 SEK | | K0678.14008X030 | med hål | 30 | 40 | M8 | 5 | 11 | 41 | 30 | 13 | 2,5 | | | 7,77 SEK | | K0678.14008X040 | med hål | 30 | 40 | M8 | 5 | 11 | 51 | 40 | 13 | 2,5 | | | 7,96 SEK | | K0678.14008X050 | med hål | 30 | 40 | M8 | 5 | 11 | 61 | 50 | 13 | 2,5 | | | 8,16 SEK | | K0678.14010X016 | med hål | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 27 | 16 | 17 | 3,5 | | | 7,96 SEK | | K0678.14010X020 | med hål | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 31 | 20 | 17 | 3,5 | | | 8,07 SEK | | K0678.14010X030 | med hål | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 41 | 30 | 17 | 3,5 | | | 8,26 SEK | | K0678.14010X040 | med hål | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 51 | 40 | 17 | 3,5 | | | 8,65 SEK | | K0678.14010X050 | med hål | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 61 | 50 | 17 | 3,5 | | | 9,13 SEK | | K0678.14010X060 | med hål | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 71 | 60 | 17 | 3,5 | | | 9,23 SEK | | K0678.15008X016 | med hål | 35 | 50 | M8 | 5,5 | 12,5 | 28,5 | 16 | 13 | 2,5 | | | 8,74 SEK | | K0678.15008X020 | med hål | 35 | 50 | M8 | 5,5 | 12,5 | 32,5 | 20 | 13 | 2,5 | | | 8,84 SEK | | K0678.15008X030 | med hål | 35 | 50 | M8 | 5,5 | 12,5 | 42,5 | 30 | 13 | 2,5 | | | 9,23 SEK | | K0678.15008X040 | med hål | 35 | 50 | M8 | 5,5 | 12,5 | 52,5 | 40 | 13 | 2,5 | | | 9,43 SEK | | K0678.15008X050 | med hål | 35 | 50 | M8 | 5,5 | 12,5 | 62,5 | 50 | 13 | 2,5 | | | 9,62 SEK | | K0678.15010X016 | med hål | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 30 | 16 | 17 | 3,5 | | | 9,43 SEK | | K0678.15010X020 | med hål | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 34 | 20 | 17 | 3,5 | | | 9,52 SEK | | K0678.15010X030 | med hål | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 44 | 30 | 17 | 3,5 | | | 9,62 SEK | | K0678.15010X040 | med hål | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 54 | 40 | 17 | 3,5 | | | 10,10 SEK | | K0678.15010X050 | med hål | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 64 | 50 | 17 | 3,5 | | | 10,59 SEK | | K0678.15010X060 | med hål | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 74 | 60 | 17 | 3,5 | | | 10,88 SEK | | K0678.16008X016 | med hål | 46 | 60 | M8 | 5,5 | 13,5 | 29,5 | 16 | 13 | 2,5 | | | 12,63 SEK | | K0678.16008X020 | med hål | 46 | 60 | M8 | 5,5 | 13,5 | 33,5 | 20 | 13 | 2,5 | | | 12,73 SEK | | K0678.16008X030 | med hål | 46 | 60 | M8 | 5,5 | 13,5 | 43,5 | 30 | 13 | 2,5 | | | 12,92 SEK | | K0678.16008X040 | med hål | 46 | 60 | M8 | 5,5 | 13,5 | 53,5 | 40 | 13 | 2,5 | | | 13,21 SEK | | K0678.16008X050 | med hål | 46 | 60 | M8 | 5,5 | 13,5 | 63,5 | 50 | 13 | 2,5 | | | 13,60 SEK | | K0678.16010X016 | med hål | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 31 | 16 | 17 | 3,5 | | | 13,21 SEK | | K0678.16010X020 | med hål | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 35 | 20 | 17 | 3,5 | | | 13,51 SEK | | K0678.16010X030 | med hål | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 45 | 30 | 17 | 3,5 | | | 13,70 SEK | | K0678.16010X040 | med hål | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 55 | 40 | 17 | 3,5 | | | 14,18 SEK | | K0678.16010X050 | med hål | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 65 | 50 | 17 | 3,5 | | | 14,37 SEK | | K0678.16010X060 | med hål | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 75 | 60 | 17 | 3,5 | | | 14,67 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|