HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Justerbara fötter, stål eller rostfritt stål, Form D
K0739_D

Justerbara fötter, stål eller rostfritt stål, Form D

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Fotplatta och gängad spindel i stål eller rostfritt stål.
Gummiunderdel NBR, 80 Shore.
Utförande:Fotplatta och gängad spindel i stål, förzinkade.
Fotplatta i rostfritt stål, polerat.
Gängad spindel i rostfritt stål, blank.
Svart gummiunderdel, påvulkaniserad.

Anmärkning:Justerbara fötter i stål eller rostfritt stål med vridbar gängad spindel och kontaktyta i gummi. Den massiva gummiunderdelen är fast vulkaniserad i plåtplattan. Gummiunderdelen ger utmärkt fäste på underlaget. Den dämpar stomljud och överföring av vibrationer och stötar till underlaget.

Belastningsvärdena som anges i tabellen gäller en testserie där en statisk belastning överförs lodrätt mot plattan mitt i spindeln. Radiella krafter som kan uppstå vid vibrationer eller andra skakningar påverkar bärförmågan och har inte beaktats i de angivna värdena.

För fötter i rostfritt stål från och med spindeldimension M16 är nyckelvidden en tvåkant.

Levereras med lämplig mutter.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0739_D Justerbara fötter, stål eller rostfritt stål, Form D 119 kB

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormMaterial
grundkropp
ADD1HH1H2SWSW1LBelastningsförmåga
max. kN (endast vid
statisk belastning)
CADTillb.PrisBeställ
K0739.4106010X50Dstål4560M10228232145507 115,58 SEK
K0739.4106012X50Dstål4560M12228232146507 115,58 SEK
K0739.4106012X100Dstål4560M1222132321461007 123,93 SEK
K0739.4106016X75Dstål4560M162210833168757 133,16 SEK
K0739.4106016X100Dstål4560M1622133331681007 135,69 SEK
K0739.4106016X150Dstål4560M1622183331681507 148,02 SEK
K0739.4106016X200Dstål4560M1622233331682007 152,87 SEK
K0739.4206010X50Drostfritt stål4560M10228232145507 146,76 SEK
K0739.4206012X50Drostfritt stål4560M12228232146507 146,76 SEK
K0739.4206012X100Drostfritt stål4560M1222132321461007 156,67 SEK
K0739.4206016X75Drostfritt stål4560M162210833138757 148,31 SEK
K0739.4206016X100Drostfritt stål4560M1622133331381007 152,68 SEK
K0739.4206016X150Drostfritt stål4560M1622183331381507 161,03 SEK
K0739.4206016X200Drostfritt stål4560M1622233331382007 180,75 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se