- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0739_BJusterbara fötter, stål eller rostfritt stål, Form B |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Fotplatta och gängad spindel i stål eller rostfritt stål. Gummiunderdel NBR, 80 Shore.Utförande:Fotplatta och gängad spindel i stål, förzinkade. Fotplatta i rostfritt stål, polerat. Gängad spindel i rostfritt stål, blank. Svart gummiunderdel, påvulkaniserad.
Anmärkning:Justerbara fötter i stål eller rostfritt stål med vridbar gängad spindel och kontaktyta i gummi. Den massiva gummiunderdelen är fast vulkaniserad i plåtplattan. Gummiunderdelen ger utmärkt fäste på underlaget. Den dämpar stomljud och överföring av vibrationer och stötar till underlaget.
Belastningsvärdena som anges i tabellen gäller en testserie där en statisk belastning överförs lodrätt mot plattan mitt i spindeln. Radiella krafter som kan uppstå vid vibrationer eller andra skakningar påverkar bärförmågan och har inte beaktats i de angivna värdena.
För fötter i rostfritt stål från och med spindeldimension M16 är nyckelvidden en tvåkant.
Levereras med lämplig mutter.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | Material grundkropp | A | D | D1 | H | H1 | H2 | SW | L | Belastningsförmåga max. kN (endast vid statisk belastning) | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0739.2106010X50 | B | stål | 45 | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | 93,92 SEK | | K0739.2106010X100 | B | stål | 45 | 60 | M10 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | 102,28 SEK | | K0739.2106012X50 | B | stål | 45 | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | 93,92 SEK | | K0739.2106012X100 | B | stål | 45 | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | 102,28 SEK | | K0739.2106012X150 | B | stål | 45 | 60 | M12 | 22 | 182 | 32 | 14 | 150 | 7 | | | 110,82 SEK | | K0739.2108010X50 | B | stål | 54 | 80 | M10 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 109,36 SEK | | K0739.2108010X100 | B | stål | 54 | 80 | M10 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 111,89 SEK | | K0739.2108012X50 | B | stål | 54 | 80 | M12 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 109,66 SEK | | K0739.2108012X100 | B | stål | 54 | 80 | M12 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 112,08 SEK | | K0739.2108012X150 | B | stål | 54 | 80 | M12 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | 122,38 SEK | | K0739.2108014X50 | B | stål | 54 | 80 | M14 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 112,77 SEK | | K0739.2108014X100 | B | stål | 54 | 80 | M14 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 115,29 SEK | | K0739.2108014X150 | B | stål | 54 | 80 | M14 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | 122,67 SEK | | K0739.2108016X100 | B | stål | 54 | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 16 | 100 | 10 | | | 122,48 SEK | | K0739.2108016X150 | B | stål | 54 | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 16 | 150 | 10 | | | 133,64 SEK | | K0739.2108020X75 | B | stål | 54 | 80 | M20 | 25 | 111 | 36 | 20 | 75 | 10 | | | 128,70 SEK | | K0739.2108020X100 | B | stål | 54 | 80 | M20 | 25 | 136 | 36 | 20 | 100 | 10 | | | 136,17 SEK | | K0739.2108020X150 | B | stål | 54 | 80 | M20 | 25 | 186 | 36 | 20 | 150 | 10 | | | 144,91 SEK | | K0739.2108020X200 | B | stål | 54 | 80 | M20 | 25 | 236 | 36 | 20 | 200 | 10 | | | 153,85 SEK | | K0739.2110020X75 | B | stål | 69 | 100 | M20 | 28 | 113,5 | 38,5 | 20 | 75 | 15 | | | 159,87 SEK | | K0739.2110020X100 | B | stål | 69 | 100 | M20 | 28 | 138,5 | 38,5 | 20 | 100 | 15 | | | 165,99 SEK | | K0739.2110020X150 | B | stål | 69 | 100 | M20 | 28 | 188,5 | 38,5 | 20 | 150 | 15 | | | 181,43 SEK | | K0739.2110020X200 | B | stål | 69 | 100 | M20 | 28 | 238,5 | 38,5 | 20 | 200 | 15 | | | 194,06 SEK | | K0739.2110020X250 | B | stål | 69 | 100 | M20 | 28 | 288,5 | 38,5 | 20 | 250 | 15 | | | 210,37 SEK | | K0739.2110024X100 | B | stål | 69 | 100 | M24 | 28 | 138,5 | 38,5 | 24 | 100 | 15 | | | 186,87 SEK | | K0739.2110024X150 | B | stål | 69 | 100 | M24 | 28 | 188,5 | 38,5 | 24 | 150 | 15 | | | 200,76 SEK | | K0739.2110024X200 | B | stål | 69 | 100 | M24 | 28 | 238,5 | 38,5 | 24 | 200 | 15 | | | 212,12 SEK | | K0739.2110024X250 | B | stål | 69 | 100 | M24 | 28 | 288,5 | 38,5 | 24 | 250 | 15 | | | 229,90 SEK | | K0739.2206010X50 | B | rostfritt stål | 45 | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | 120,73 SEK | | K0739.2206010X100 | B | rostfritt stål | 45 | 60 | M10 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | 130,54 SEK | | K0739.2206012X50 | B | rostfritt stål | 45 | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | 120,73 SEK | | K0739.2206012X100 | B | rostfritt stål | 45 | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | 130,54 SEK | | K0739.2206012X150 | B | rostfritt stål | 45 | 60 | M12 | 22 | 182 | 32 | 14 | 150 | 7 | | | 141,03 SEK | | K0739.2208010X50 | B | rostfritt stål | 54 | 80 | M10 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 160,75 SEK | | K0739.2208010X75 | B | rostfritt stål | 54 | 80 | M10 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 | | | 166,08 SEK | | K0739.2208010X100 | B | rostfritt stål | 54 | 80 | M10 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 171,04 SEK | | K0739.2208010X125 | B | rostfritt stål | 54 | 80 | M10 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 | | | 176,29 SEK | | K0739.2208012X50 | B | rostfritt stål | 54 | 80 | M12 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 161,62 SEK | | K0739.2208012X75 | B | rostfritt stål | 54 | 80 | M12 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 | | | 166,67 SEK | | K0739.2208012X100 | B | rostfritt stål | 54 | 80 | M12 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 171,91 SEK | | K0739.2208012X125 | B | rostfritt stål | 54 | 80 | M12 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 | | | 176,87 SEK | | K0739.2208012X150 | B | rostfritt stål | 54 | 80 | M12 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | 181,92 SEK | | K0739.2208014X75 | B | rostfritt stål | 54 | 80 | M14 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 | | | 166,67 SEK | | K0739.2208014X100 | B | rostfritt stål | 54 | 80 | M14 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 171,91 SEK | | K0739.2208014X125 | B | rostfritt stål | 54 | 80 | M14 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 | | | 176,87 SEK | | K0739.2208014X150 | B | rostfritt stål | 54 | 80 | M14 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | 182,01 SEK | | K0739.2208014X175 | B | rostfritt stål | 54 | 80 | M14 | 25 | 210 | 35 | 14 | 175 | 10 | | | 187,06 SEK | | K0739.2208016X75 | B | rostfritt stål | 54 | 80 | M16 | 25 | 110 | 35 | 13 | 75 | 10 | | | 175,41 SEK | | K0739.2208016X100 | B | rostfritt stål | 54 | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 13 | 100 | 10 | | | 182,79 SEK | | K0739.2208016X125 | B | rostfritt stål | 54 | 80 | M16 | 25 | 160 | 35 | 13 | 125 | 10 | | | 185,51 SEK | | K0739.2208016X150 | B | rostfritt stål | 54 | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 13 | 150 | 10 | | | 193,08 SEK | | K0739.2208016X175 | B | rostfritt stål | 54 | 80 | M16 | 25 | 210 | 35 | 13 | 175 | 10 | | | 198,04 SEK | | K0739.2208020X75 | B | rostfritt stål | 54 | 80 | M20 | 25 | 113 | 38 | 17 | 75 | 10 | | | 194,25 SEK | | K0739.2208020X100 | B | rostfritt stål | 54 | 80 | M20 | 25 | 138 | 38 | 17 | 100 | 10 | | | 205,62 SEK | | K0739.2208020X125 | B | rostfritt stål | 54 | 80 | M20 | 25 | 163 | 38 | 17 | 125 | 10 | | | 213,19 SEK | | K0739.2208020X150 | B | rostfritt stål | 54 | 80 | M20 | 25 | 188 | 38 | 17 | 150 | 10 | | | 224,94 SEK | | K0739.2208020X175 | B | rostfritt stål | 54 | 80 | M20 | 25 | 213 | 38 | 17 | 175 | 10 | | | 233,98 SEK | | K0739.2208020X200 | B | rostfritt stål | 54 | 80 | M20 | 25 | 238 | 38 | 17 | 200 | 10 | | | 240,48 SEK | | K0739.2208020X225 | B | rostfritt stål | 54 | 80 | M20 | 25 | 263 | 38 | 17 | 225 | 10 | | | 247,09 SEK | | K0739.2210020X75 | B | rostfritt stål | 69 | 100 | M20 | 30 | 118 | 43 | 17 | 75 | 15 | | | 250,78 SEK | | K0739.2210020X100 | B | rostfritt stål | 69 | 100 | M20 | 30 | 143 | 43 | 17 | 100 | 15 | | | 257,87 SEK | | K0739.2210020X125 | B | rostfritt stål | 69 | 100 | M20 | 30 | 168 | 43 | 17 | 125 | 15 | | | 275,94 SEK | | K0739.2210020X150 | B | rostfritt stål | 69 | 100 | M20 | 30 | 193 | 43 | 17 | 150 | 15 | | | 285,74 SEK | | K0739.2210020X175 | B | rostfritt stål | 69 | 100 | M20 | 30 | 218 | 43 | 17 | 175 | 15 | | | 295,07 SEK | | K0739.2210020X200 | B | rostfritt stål | 69 | 100 | M20 | 30 | 243 | 43 | 17 | 200 | 15 | | | 306,24 SEK | | K0739.2210024X100 | B | rostfritt stål | 69 | 100 | M24 | 30 | 144 | 44 | 20 | 100 | 15 | | | 301,09 SEK | | K0739.2210024X125 | B | rostfritt stål | 69 | 100 | M24 | 30 | 169 | 44 | 20 | 125 | 15 | | | 309,54 SEK | | K0739.2210024X150 | B | rostfritt stål | 69 | 100 | M24 | 30 | 194 | 44 | 20 | 150 | 15 | | | 313,43 SEK | | K0739.2210024X175 | B | rostfritt stål | 69 | 100 | M24 | 30 | 219 | 44 | 20 | 175 | 15 | | | 343,92 SEK | | K0739.2210024X200 | B | rostfritt stål | 69 | 100 | M24 | 30 | 244 | 44 | 20 | 200 | 15 | | | 351,89 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|