- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0739_AJusterbara fötter, stål eller rostfritt stål, Form A |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Fotplatta och gängad spindel i stål eller rostfritt stål. Gummiunderdel NBR, 80 Shore.Utförande:Fotplatta och gängad spindel i stål, förzinkade. Fotplatta i rostfritt stål, polerat. Gängad spindel i rostfritt stål, blank. Svart gummiunderdel, påvulkaniserad.
Anmärkning:Justerbara fötter i stål eller rostfritt stål med vridbar gängad spindel och kontaktyta i gummi. Den massiva gummiunderdelen är fast vulkaniserad i plåtplattan. Gummiunderdelen ger utmärkt fäste på underlaget. Den dämpar stomljud och överföring av vibrationer och stötar till underlaget.
Belastningsvärdena som anges i tabellen gäller en testserie där en statisk belastning överförs lodrätt mot plattan mitt i spindeln. Radiella krafter som kan uppstå vid vibrationer eller andra skakningar påverkar bärförmågan och har inte beaktats i de angivna värdena.
För fötter i rostfritt stål från och med spindeldimension M16 är nyckelvidden en tvåkant.
Levereras med lämplig mutter.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | Material grundkropp | D | D1 | H | H1 | H2 | SW | L | Belastningsförmåga max. kN (endast vid statisk belastning) | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0739.1105010X50 | A | stål | 50 | M10 | 19 | 79 | 29 | 14 | 50 | 4 | | | 69,74 SEK | | K0739.1105010X100 | A | stål | 50 | M10 | 19 | 129 | 29 | 14 | 100 | 4 | | | 74,69 SEK | | K0739.1105012X50 | A | stål | 50 | M12 | 19 | 79 | 29 | 14 | 50 | 4 | | | 69,74 SEK | | K0739.1105012X100 | A | stål | 50 | M12 | 19 | 129 | 29 | 14 | 100 | 4 | | | 74,69 SEK | | K0739.1105012X150 | A | stål | 50 | M12 | 19 | 179 | 29 | 14 | 150 | 4 | | | 80,72 SEK | | K0739.1106010X50 | A | stål | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | 80,91 SEK | | K0739.1106010X100 | A | stål | 60 | M10 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | 89,16 SEK | | K0739.1106012X50 | A | stål | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | 80,91 SEK | | K0739.1106012X100 | A | stål | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | 89,16 SEK | | K0739.1106012X150 | A | stål | 60 | M12 | 22 | 182 | 32 | 14 | 150 | 7 | | | 94,70 SEK | | K0739.1108010X50 | A | stål | 80 | M10 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 92,07 SEK | | K0739.1108010X100 | A | stål | 80 | M10 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 96,45 SEK | | K0739.1108012X50 | A | stål | 80 | M12 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 92,46 SEK | | K0739.1108012X100 | A | stål | 80 | M12 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 96,93 SEK | | K0739.1108012X150 | A | stål | 80 | M12 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | 110,24 SEK | | K0739.1108014X50 | A | stål | 80 | M14 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 95,18 SEK | | K0739.1108014X100 | A | stål | 80 | M14 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 99,75 SEK | | K0739.1108014X150 | A | stål | 80 | M14 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | 110,53 SEK | | K0739.1108016X100 | A | stål | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 16 | 100 | 10 | | | 109,95 SEK | | K0739.1108016X150 | A | stål | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 16 | 150 | 10 | | | 121,90 SEK | | K0739.1108020X75 | A | stål | 80 | M20 | 25 | 111 | 36 | 20 | 75 | 10 | | | 114,41 SEK | | K0739.1108020X100 | A | stål | 80 | M20 | 25 | 136 | 36 | 20 | 100 | 10 | | | 116,55 SEK | | K0739.1108020X150 | A | stål | 80 | M20 | 25 | 186 | 36 | 20 | 150 | 10 | | | 130,73 SEK | | K0739.1108020X200 | A | stål | 80 | M20 | 25 | 236 | 36 | 20 | 200 | 10 | | | 147,34 SEK | | K0739.1110020X75 | A | stål | 100 | M20 | 28 | 113,5 | 38,5 | 20 | 75 | 15 | | | 133,16 SEK | | K0739.1110020X100 | A | stål | 100 | M20 | 28 | 138,5 | 38,5 | 20 | 100 | 15 | | | 135,49 SEK | | K0739.1110020X150 | A | stål | 100 | M20 | 28 | 188,5 | 38,5 | 20 | 150 | 15 | | | 149,77 SEK | | K0739.1110020X200 | A | stål | 100 | M20 | 28 | 238,5 | 38,5 | 20 | 200 | 15 | | | 164,34 SEK | | K0739.1110020X250 | A | stål | 100 | M20 | 28 | 288,5 | 38,5 | 20 | 250 | 15 | | | 181,34 SEK | | K0739.1110024X100 | A | stål | 100 | M24 | 28 | 138,5 | 38,5 | 24 | 100 | 15 | | | 164,63 SEK | | K0739.1110024X150 | A | stål | 100 | M24 | 28 | 188,5 | 38,5 | 24 | 150 | 15 | | | 180,17 SEK | | K0739.1110024X200 | A | stål | 100 | M24 | 28 | 238,5 | 38,5 | 24 | 200 | 15 | | | 196,29 SEK | | K0739.1110024X250 | A | stål | 100 | M24 | 28 | 288,5 | 38,5 | 24 | 250 | 15 | | | 213,87 SEK | | K0739.1112020X100 | A | stål | 120 | M20 | 32 | 142,5 | 42,5 | 20 | 100 | 30 | | | 190,75 SEK | | K0739.1112020X150 | A | stål | 120 | M20 | 32 | 192,5 | 42,5 | 20 | 150 | 30 | | | 199,88 SEK | | K0739.1112020X200 | A | stål | 120 | M20 | 32 | 242,5 | 42,5 | 20 | 200 | 30 | | | 212,42 SEK | | K0739.1112024X100 | A | stål | 120 | M24 | 32 | 142,5 | 42,5 | 24 | 100 | 30 | | | 206,78 SEK | | K0739.1112024X150 | A | stål | 120 | M24 | 32 | 192,5 | 42,5 | 24 | 150 | 30 | | | 223,39 SEK | | K0739.1112024X200 | A | stål | 120 | M24 | 32 | 242,5 | 42,5 | 24 | 200 | 30 | | | 241,26 SEK | | K0739.1112030X100 | A | stål | 120 | M30 | 32 | 143,5 | 43,5 | 30 | 100 | 30 | | | 236,12 SEK | | K0739.1112030X150 | A | stål | 120 | M30 | 32 | 193,5 | 43,5 | 30 | 150 | 30 | | | 246,11 SEK | | K0739.1112030X200 | A | stål | 120 | M30 | 32 | 243,5 | 43,5 | 30 | 200 | 30 | | | 280,21 SEK | | K0739.1205010X50 | A | rostfritt stål | 50 | M10 | 19 | 79 | 29 | 14 | 50 | 4 | | | 80,42 SEK | | K0739.1205010X100 | A | rostfritt stål | 50 | M10 | 19 | 129 | 29 | 14 | 100 | 4 | | | 90,62 SEK | | K0739.1205012X50 | A | rostfritt stål | 50 | M12 | 19 | 79 | 29 | 14 | 50 | 4 | | | 80,42 SEK | | K0739.1205012X100 | A | rostfritt stål | 50 | M12 | 19 | 129 | 29 | 14 | 100 | 4 | | | 90,62 SEK | | K0739.1205012X150 | A | rostfritt stål | 50 | M12 | 19 | 179 | 29 | 14 | 150 | 4 | | | 102,76 SEK | | K0739.1206010X50 | A | rostfritt stål | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | 110,44 SEK | | K0739.1206010X100 | A | rostfritt stål | 60 | M10 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | 120,82 SEK | | K0739.1206012X50 | A | rostfritt stål | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | 110,44 SEK | | K0739.1206012X100 | A | rostfritt stål | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | 120,82 SEK | | K0739.1206012X150 | A | rostfritt stål | 60 | M12 | 22 | 182 | 32 | 14 | 150 | 7 | | | 131,70 SEK | | K0739.1208010X50 | A | rostfritt stål | 80 | M10 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 131,22 SEK | | K0739.1208010X75 | A | rostfritt stål | 80 | M10 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 | | | 136,27 SEK | | K0739.1208010X100 | A | rostfritt stål | 80 | M10 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 141,32 SEK | | K0739.1208010X125 | A | rostfritt stål | 80 | M10 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 | | | 146,37 SEK | | K0739.1208012X50 | A | rostfritt stål | 80 | M12 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 131,90 SEK | | K0739.1208012X75 | A | rostfritt stål | 80 | M12 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 | | | 136,95 SEK | | K0739.1208012X100 | A | rostfritt stål | 80 | M12 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 141,80 SEK | | K0739.1208012X125 | A | rostfritt stål | 80 | M12 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 | | | 147,05 SEK | | K0739.1208012X150 | A | rostfritt stål | 80 | M12 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | 156,37 SEK | | K0739.1208014X75 | A | rostfritt stål | 80 | M14 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 | | | 140,64 SEK | | K0739.1208014X100 | A | rostfritt stål | 80 | M14 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 145,69 SEK | | K0739.1208014X125 | A | rostfritt stål | 80 | M14 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 | | | 150,93 SEK | | K0739.1208014X150 | A | rostfritt stål | 80 | M14 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | 156,37 SEK | | K0739.1208014X175 | A | rostfritt stål | 80 | M14 | 25 | 210 | 35 | 14 | 175 | 10 | | | 161,62 SEK | | K0739.1208016X75 | A | rostfritt stål | 80 | M16 | 25 | 110 | 35 | 13 | 75 | 10 | | | 152,20 SEK | | K0739.1208016X100 | A | rostfritt stål | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 13 | 100 | 10 | | | 159,97 SEK | | K0739.1208016X125 | A | rostfritt stål | 80 | M16 | 25 | 160 | 35 | 13 | 125 | 10 | | | 165,11 SEK | | K0739.1208016X150 | A | rostfritt stål | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 13 | 150 | 10 | | | 170,75 SEK | | K0739.1208016X175 | A | rostfritt stål | 80 | M16 | 25 | 210 | 35 | 13 | 175 | 10 | | | 178,62 SEK | | K0739.1208020X75 | A | rostfritt stål | 80 | M20 | 25 | 113 | 38 | 17 | 75 | 10 | | | 170,26 SEK | | K0739.1208020X100 | A | rostfritt stål | 80 | M20 | 25 | 138 | 38 | 17 | 100 | 10 | | | 183,67 SEK | | K0739.1208020X125 | A | rostfritt stål | 80 | M20 | 25 | 163 | 38 | 17 | 125 | 10 | | | 190,08 SEK | | K0739.1208020X150 | A | rostfritt stål | 80 | M20 | 25 | 188 | 38 | 17 | 150 | 10 | | | 196,88 SEK | | K0739.1208020X175 | A | rostfritt stål | 80 | M20 | 25 | 213 | 38 | 17 | 175 | 10 | | | 209,89 SEK | | K0739.1208020X200 | A | rostfritt stål | 80 | M20 | 25 | 238 | 38 | 17 | 200 | 10 | | | 216,50 SEK | | K0739.1208020X225 | A | rostfritt stål | 80 | M20 | 25 | 263 | 38 | 17 | 225 | 10 | | | 223,30 SEK | | K0739.1210020X75 | A | rostfritt stål | 100 | M20 | 30 | 118 | 43 | 17 | 75 | 15 | | | 239,12 SEK | | K0739.1210020X100 | A | rostfritt stål | 100 | M20 | 30 | 143 | 43 | 17 | 100 | 15 | | | 249,71 SEK | | K0739.1210020X125 | A | rostfritt stål | 100 | M20 | 30 | 168 | 43 | 17 | 125 | 15 | | | 257,58 SEK | | K0739.1210020X150 | A | rostfritt stål | 100 | M20 | 30 | 193 | 43 | 17 | 150 | 15 | | | 265,45 SEK | | K0739.1210020X175 | A | rostfritt stål | 100 | M20 | 30 | 218 | 43 | 17 | 175 | 15 | | | 276,03 SEK | | K0739.1210020X200 | A | rostfritt stål | 100 | M20 | 30 | 243 | 43 | 17 | 200 | 15 | | | 283,99 SEK | | K0739.1210024X100 | A | rostfritt stål | 100 | M24 | 30 | 144 | 44 | 20 | 100 | 15 | | | 282,93 SEK | | K0739.1210024X125 | A | rostfritt stål | 100 | M24 | 30 | 169 | 44 | 20 | 125 | 15 | | | 286,91 SEK | | K0739.1210024X150 | A | rostfritt stål | 100 | M24 | 30 | 194 | 44 | 20 | 150 | 15 | | | 291,09 SEK | | K0739.1210024X175 | A | rostfritt stål | 100 | M24 | 30 | 219 | 44 | 20 | 175 | 15 | | | 322,56 SEK | | K0739.1210024X200 | A | rostfritt stål | 100 | M24 | 30 | 244 | 44 | 20 | 200 | 15 | | | 330,61 SEK | | K0739.1212020X100 | A | rostfritt stål | 120 | M20 | 32 | 143 | 43 | 17 | 100 | 30 | | | 379,95 SEK | | K0739.1212020X150 | A | rostfritt stål | 120 | M20 | 32 | 192 | 42 | 17 | 150 | 30 | | | 397,05 SEK | | K0739.1212020X200 | A | rostfritt stål | 120 | M20 | 32 | 242 | 42 | 17 | 200 | 30 | | | 419,49 SEK | | K0739.1212024X100 | A | rostfritt stål | 120 | M24 | 32 | 144 | 44 | 20 | 100 | 30 | | | 415,89 SEK | | K0739.1212024X150 | A | rostfritt stål | 120 | M24 | 32 | 194 | 44 | 20 | 150 | 30 | | | 446,78 SEK | | K0739.1212024X200 | A | rostfritt stål | 120 | M24 | 32 | 244 | 44 | 20 | 200 | 30 | | | 472,32 SEK | | K0739.1212030X100 | A | rostfritt stål | 120 | M30 | 32 | 147 | 47 | 26 | 100 | 30 | | | 460,86 SEK | | K0739.1212030X150 | A | rostfritt stål | 120 | M30 | 32 | 196 | 46 | 26 | 150 | 30 | | | 509,81 SEK | | K0739.1212030X200 | A | rostfritt stål | 120 | M30 | 32 | 246 | 46 | 26 | 200 | 30 | | | 552,35 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|