HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Justerbara fötter i Hygienic DESIGN, Form B
K1303_B

Justerbara fötter i Hygienic DESIGN, Form B

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Fotplatta och gängade spindlar i rostfritt stål 1.4301.
Gummiunderdel (NBR) 85 Shore +/-5, FDA-testad.
Gummitätning silikon, FDA-testad.
Utförande:Högglanspolerat fotplatta.
Blank gängad spindel.
Svart gummiunderdel.
Blå gummitätning.
Anmärkning:Certifierad enligt 3-A Sanitary Standard.

Den högkvalitativa ytan, den dubbelt tätade gängan och specialtätningen på maskinfotens spindelled hindrar smuts från att fastna och minimerar rengöringstiderna.

Maskinfötterna levereras med 3-A-logotyp.
Användning:Maskinfötterna är speciellt lämpliga för maskiner, anläggningar och apparater inom livsmedelsindustrin, bryggeri- och mejerinäringen samt dryckes- och läkemedelsindustrin.Tillbehör:

Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka K1491.

Sexkantig hattmutter med fläns K1493.

Gängskydd K1821.

Ritningsinformation:
1) Justeringsområde
Speciellt:
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1303_B Justerbara fötter i Hygienic DESIGN, Form B 216 kB
 KIPP-3-A-Zertifikat 207 kB

Ritningar

Justerbara fötter i Hygienic DESIGN, Form B

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormAD

D1D2HH1H2H3LL1L2L3SWSW1Belastningsförmåga
max. kN (endast vid
statisk belastning)
CADTillb.PrisBeställ
K1303.206012X140B4560M12242319151112796045140132010 602,68 SEK
K1303.206012X190B4560M122423241511371048570190132010 721,34 SEK
K1303.206016X140B4560M16242319151112796045140132010 602,68 SEK
K1303.206016X190B4560M162423241511371048570190132010 722,67 SEK
K1303.208016X140B5480M16242519353114796045140132020  619,12 SEK
K1303.208016X190B5480M162425243531391048570190132020  737,39 SEK
K1303.208020X140B5480M20302519353114796045140172620  648,57 SEK
K1303.208020X190B5480M203025243531391048570190172620  743,95 SEK
K1303.208024X140B5480M24352519353114796045140203020  702,62 SEK
K1303.208024X190B5480M243525243531391048570190203020  792,78 SEK
K1303.210016X140B69100M16242819656117796045140132025  655,12 SEK
K1303.210016X190B69100M162428246561421048570190132025  773,40 SEK
K1303.210020X140B69100M20302819656117796045140172625  684,57 SEK
K1303.210020X190B69100M203028246561421048570190172625  779,95 SEK
K1303.210024X140B69100M24352819656117796045140203025  738,72 SEK
K1303.210024X190B69100M243528246561421048570190203025  828,69 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se