HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Aluminiumprofil.
Akrylglas.
Anmärkning:Höjd: 910 mm
Längd fast: 1610 mm
Längd svängbart: 1710 mm
Längd fot: 445 mm

Utdragsrutor: 325 mm möjligt
Aluminiumprofiler: 30x30 mm
Akrylglas: tjocklek 4 mm

Högkvalitativ lösning bestående av solida aluminiumprofiler, gångjärn och rutor av akrylglas. Funktionellt och fällbart – idealiskt för konferenser och möten.
Systemet passar för sammanträden med 2–4 personer.
De svängbara sidornas längd kan ställas in genom utdragsrutor.
Robust utförande.
Användning:Konferensbord / konferenslokaler / event
Arkitektbyråer / designbyråer
Agenturer / kanslier / konsultföretag
Fördelar:Sväng- och fällbart.
Inga verktyg behövs.
Fällväggen kan flyttas på huvudramen.
Väggarna kan fixeras vid transport.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1639 Hostskydd Premium 556 kB

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

BenämningCADTillb.PrisBeställ
K1639.14Hygienskydd16 073,02 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se