K0980_AGTrekantsvred 2K, ergonomiska med yttergänga |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Hård komponent i glasfiberförstärkt plast.
Mjuk komponent i termoplastisk elastomer.
Gängbult i stål hållfasthetsklass 5.8 eller rostfritt stål 1.4305. Utförande:Stål blåkromaterat. Blankt rostfritt stål.Anmärkning:Färgkombinationen grafitsvart RAL 9011 (hård komponent) och svartgrått RAL 7021 (mjuk komponent) levereras som standard.
Den mjuka komponenten gör spaken greppsäker. Den slutna formen skyddar tillräckligt mot smuts.På begäran:Fler färgkombinationer.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | Material komponent | D | D1 | D2 | H | H1 | L | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0980.5008X20 | L | stål | M8 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 20 | | | 80,40 SEK | | K0980.5008X25 | L | stål | M8 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 25 | | | 80,40 SEK | | K0980.5008X30 | L | stål | M8 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 30 | | | 82,12 SEK | | K0980.5008X40 | L | stål | M8 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 40 | | | 82,12 SEK | | K0980.5010X20 | L | stål | M10 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 20 | | | 84,38 SEK | | K0980.5010X25 | L | stål | M10 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 25 | | | 84,38 SEK | | K0980.5010X30 | L | stål | M10 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 30 | | | 84,38 SEK | | K0980.5010X40 | L | stål | M10 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 40 | | | 84,38 SEK | | K0980.6308X20 | L | stål | M8 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 20 | | | 84,92 SEK | | K0980.6308X25 | L | stål | M8 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 25 | | | 84,92 SEK | | K0980.6308X30 | L | stål | M8 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 30 | | | 87,18 SEK | | K0980.6308X40 | L | stål | M8 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 40 | | | 87,18 SEK | | K0980.6310X20 | L | stål | M10 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 20 | | | 89,01 SEK | | K0980.6310X25 | L | stål | M10 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 25 | | | 89,01 SEK | | K0980.6310X30 | L | stål | M10 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 30 | | | 89,01 SEK | | K0980.6310X40 | L | stål | M10 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 40 | | | 89,01 SEK | | K0980.05008X20 | L | rostfritt stål | M8 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 20 | | | 89,44 SEK | | K0980.05008X25 | L | rostfritt stål | M8 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 25 | | | 89,44 SEK | | K0980.05008X30 | L | rostfritt stål | M8 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 30 | | | 93,20 SEK | | K0980.05008X40 | L | rostfritt stål | M8 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 40 | | | 93,20 SEK | | K0980.05010X20 | L | rostfritt stål | M10 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 20 | | | 95,36 SEK | | K0980.05010X25 | L | rostfritt stål | M10 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 25 | | | 95,36 SEK | | K0980.05010X30 | L | rostfritt stål | M10 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 30 | | | 95,36 SEK | | K0980.05010X40 | L | rostfritt stål | M10 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 40 | | | 95,36 SEK | | K0980.06308X20 | L | rostfritt stål | M8 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 20 | | | 94,18 SEK | | K0980.06308X25 | L | rostfritt stål | M8 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 25 | | | 94,18 SEK | | K0980.06308X30 | L | rostfritt stål | M8 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 30 | | | 98,15 SEK | | K0980.06308X40 | L | rostfritt stål | M8 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 40 | | | 98,15 SEK | | K0980.06310X20 | L | rostfritt stål | M10 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 20 | | | 100,20 SEK | | K0980.06310X25 | L | rostfritt stål | M10 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 25 | | | 100,20 SEK | | K0980.06310X30 | L | rostfritt stål | M10 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 30 | | | 100,20 SEK | | K0980.06310X40 | L | rostfritt stål | M10 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 40 | | | 100,20 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|