HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Svampformade knoppar biopolymer med innergänga
K0251

Svampformade knoppar biopolymer med innergänga

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Biopolymer, bok.
Bussning av stål 5.8.
Utförande:Bussning förzinkad och blåkromaterad.Bok, natur med bokfiber eller färgad svartgrå.Fördelar:Denna biopolymer består helt av återvinningsbara material (oljefria).
Sparar på våra uttömliga, fossila källor.
Träfibern kommer till 100 % från inhemska skogar i Tyskland.
Egenskaper:God mekanisk hållfasthet (provad, med minst dubbel säkerhet).
Detta bioplastmaterial är återvinningsbart (jämförbart med termoplaster).
Lämpligt för användning utomhus (ej biologiskt nedbrytbart).
God beständighet mot starka syror och lut.
Kortvarigt beständigt mot alkohol, drivmedel, mineraloljor och fett.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0251 Svampformade knoppar biopolymer med innergänga 162 kB
 NATURE grip 186 kB

Ritningar

Svampformade knoppar biopolymer med innergänga

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Färg
grundkropp
GängtypD

D1D2D3HH1TCADTillb.PrisBeställ
K0251.1005143bok naturinnergängaM5211219211010 13,30 SEK
K0251.1006143bok naturinnergängaM6251423251210 18,91 SEK
K0251.1008143bok naturinnergängaM8331933331514 27,27 SEK
K0251.100590svartgrå RAL 7021innergängaM5211219211010 13,30 SEK
K0251.100690svartgrå RAL 7021innergängaM6251423251210 18,91 SEK
K0251.100890svartgrå RAL 7021innergängaM8331933331514 27,27 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se