K0152_LStjärnvred liknande DIN 6336, yttergänga, Form L |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Duroplast PF 31, svart.Gängbult av förzinkat och blåkromaterat stål.Utförande:Högglanspolerat.På begäran:Ytterligare färger.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | D | D1 | D8 | H | H3 | L | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0152.42505X15 | L | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 15 | | | 5,99 SEK | | K0152.42505X20 | L | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 | | | 6,56 SEK | | K0152.42505X25 | L | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 25 | | | 8,08 SEK | | K0152.43206X15 | L | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 15 | | | 6,56 SEK | | K0152.43206X20 | L | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 | | | 6,56 SEK | | K0152.43206X25 | L | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 25 | | | 6,75 SEK | | K0152.43206X30 | L | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 | | | 7,03 SEK | | K0152.44008X20 | L | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 | | | 9,12 SEK | | K0152.44008X25 | L | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 | | | 9,31 SEK | | K0152.44008X30 | L | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 30 | | | 9,50 SEK | | K0152.44008X35 | L | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 35 | | | 9,98 SEK | | K0152.44008X40 | L | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 | | | 10,26 SEK | | K0152.45010X25 | L | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 25 | | | 13,97 SEK | | K0152.45010X30 | L | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 30 | | | 14,16 SEK | | K0152.45010X35 | L | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 35 | | | 15,01 SEK | | K0152.45010X40 | L | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 40 | | | 15,20 SEK | | K0152.45010X50 | L | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 50 | | | 19,19 SEK | | K0152.46312X30 | L | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 30 | | | 21,38 SEK | | K0152.46312X35 | L | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 35 | | | 21,95 SEK | | K0152.46312X40 | L | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 40 | | | 22,42 SEK | | K0152.46312X50 | L | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 50 | | | 23,37 SEK | | K0152.46312X60 | L | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 60 | | | 25,18 SEK | | K0152.48016X30 | L | M16 | 80 | 35 | 50 | 25 | 30 | | | 38,86 SEK | | K0152.48016X40 | L | M16 | 80 | 35 | 50 | 25 | 40 | | | 40,38 SEK | | K0152.48016X50 | L | M16 | 80 | 35 | 50 | 25 | 50 | | | 42,47 SEK | | K0152.48016X60 | L | M16 | 80 | 35 | 50 | 25 | 60 | | | 44,46 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|