- K0149_A
Stjärnvred liknande DIN 6336 av aluminium, Form A, råämne
- K0149_B
Stjärnvred liknande DIN 6336 av aluminium, Form B, genomgående hål
- K0149_C
Stjärnvred liknande DIN 6336 av aluminium, Form C, bottenhål
- K0149_D
Stjärnvred liknande DIN 6336 av aluminium, Form D, uppborrad gänga
- K0149_E
Stjärnvred liknande DIN 6336 av aluminium, Form E, gängat bottenhål
- K0149_L
Stjärnvred liknande DIN 6336 av aluminium, Form L, med yttergänga
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
K0149_DStjärnvred liknande DIN 6336 av aluminium, Form D, uppborrad... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Aluminium.Utförande:Planslipat eller slipat och polerat.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | Grundkroppens yta | D | D1 | D2 | D6 | H | T | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0149.44008 | D | planslipad | M8 | 40 | 14 | 8,4 | 25 | 12 | | | 46,62 SEK | | K0149.45010 | D | planslipad | M10 | 50 | 18 | 10,5 | 32 | 16 | | | 58,28 SEK | | K0149.46312 | D | planslipad | M12 | 63 | 20 | 13 | 40 | 20 | | | 73,92 SEK | | K0149.48016 | D | planslipad | M16 | 80 | 25 | 17 | 50 | 30 | | | 97,13 SEK | | K0149.440082 | D | polerat | M8 | 40 | 14 | 8,4 | 25 | 12 | | | 79,45 SEK | | K0149.450102 | D | polerat | M10 | 50 | 18 | 10,5 | 32 | 16 | | | 97,13 SEK | | K0149.463122 | D | polerat | M12 | 63 | 20 | 13 | 40 | 20 | | | 107,33 SEK | | K0149.480162 | D | polerat | M16 | 80 | 25 | 17 | 50 | 30 | | | 161,42 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|