K1138_ARäfflade knoppar för skruvar med yttersexkant, Form A |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Termoplast.Utförande:svart eller orange.Anmärkning:Lämpliga skruvar ISO 4014.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | Färg grundkropp | För skruvar | D1 | H | SW | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1138.00040 | A | Svart | M4 | 17 | 5,5 | 7 | | | 5,06 SEK | | K1138.00050 | A | Svart | M5 | 20 | 6,5 | 8 | | | 5,49 SEK | | K1138.00060 | A | Svart | M6 | 25 | 8 | 10 | | | 7,00 SEK | | K1138.00080 | A | Svart | M8 | 36 | 10 | 13 | | | 8,83 SEK | | K1138.00100 | A | Svart | M10 | 36 | 10 | 17 | | | 8,39 SEK | | K1138.01040 | A | orange | M4 | 17 | 5,5 | 7 | | | 5,06 SEK | | K1138.01050 | A | orange | M5 | 20 | 6,5 | 8 | | | 5,49 SEK | | K1138.01060 | A | orange | M6 | 25 | 8 | 10 | | | 7,00 SEK | | K1138.01080 | A | orange | M8 | 36 | 10 | 13 | | | 8,83 SEK | | K1138.01100 | A | orange | M10 | 36 | 10 | 17 | | | 8,39 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|