K0158_EKulknoppar termoplast DIN 319 utökade, Form E, med gängbussning |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Svart termoplast. Bussning av stål.Utförande:Förzinkat stålPå begäran:Ytterligare färger.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | D | D1 | D6 | H | T | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0158.22005 | E | M5 | 20 | 12 | 18 | 7,5 | | | 5,05 SEK | | K0158.22006 | E | M6 | 20 | 12 | 18 | 7,5 | | | 5,35 SEK | | K0158.22506 | E | M6 | 25 | 15 | 22,5 | 9 | | | 5,35 SEK | | K0158.22508 | E | M8 | 25 | 15 | 22,5 | 9 | | | 6,51 SEK | | K0158.23208 | E | M8 | 32 | 18 | 29 | 12 | | | 8,16 SEK | | K0158.23210 | E | M10 | 32 | 18 | 29 | 12 | | | 9,62 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|